Character size
Normal
Large
  1. 主页 > 
  2. 基础知识 > 
  3. 什么是激光加工?

什么是激光加工?

介绍与激光加工相关的知识、用途。介绍激光加工的类型和应用案例。


激光处理概述

激光处理通过将高能激光束施加到目标上,使用热能将材料熔化或蒸发。目标表面的温度快速升高到其沸点或熔点,使材料从固态变成液态或气态。

激光处理概述


激光处理示例

激光处理分为三大类:去除、接合以及改性。
在大多数应用中都需要进行测试,以便选择最佳的功率、扫描速度以及Q- 开关组合,从而产生希望的结果。

去除 表面层去除
切割
镗孔
蚀刻
修整
烧蚀
接合 焊接
铜焊/ 锡焊
改性 硬化
退火
雕刻
上釉
激光沉积

KEYENCE 激光刻印机的优点

与切割流程相比 KEYENCE 激光刻印机的优点
  • 目标物体不会开裂或变形 KEYENCE 激光刻印机提供的非接触式切割不会损坏目标物体。 没有接触式切割机造成的变形或开裂产品质量保持稳定。
  • 免维护 无需定期为切割刀上油或清洁。
  • 均质处理 激光刻印机的非接触式切割消除了表面的不规则情况。
  • 没有 XY 工作台,降低了初始成本 KEYENCE 激光刻印机无需线性工作台校准目标物体从而进行切割。 使用激光束扫描镜可以操作各种形状。
  • 可以载入和编辑图形数据 您可以通过专用软件载入图形数据,并根据目标物体的形状进行编辑。 这样设置或编辑所需的时间大大缩短。

激光处理应用

镗孔、切割、蚀刻以及表面层去除的应用示例如下所示。

1. 镗孔

1. 镗孔

2. 切割

2. 切割

3. 蚀刻

通过精确调整激光束功率与扫描速度,可以同时创建条形码图案并从底板上切下标签。这样便不需要在应用中增加切割工序,同时消除维护额外设备所涉及的成本。

3. 蚀刻

4. 表面层去除

剥除表面涂层之后,便会露出基底材料或后续涂层。这种加工技术常常用于汽车中的发光开关盖。

4. 表面层去除

5. 电镀层去除

蒸发掉电镀层之后,便会露出下面的基底金属。
在本例中,通过去除阳极电镀层,露出基底金属并在设备中形成可用于将内部电路接地的区域。

5. 电镀层去除

去除玻璃上的 ITO 薄膜层

通过去除 ITO 薄膜的导电层创建电路图案。
MD-V9920 宽幅激光刻印机能够在提高加工精度的同时,显著减少生产步骤。

连接器端子镀金剥离

使用激光剥离端子的镀金。目的是控制焊锡的上行。

镀金连接器

6. 电线被膜的切断

用激光扫描,溶解并切割目标物。

电线被膜的切断

欢迎咨询刻印相关的信息。咨询 包括可以从基础知识开始学习的学习资料以及众多应用案例! 技术资料下载

回到首页

浏览其他页面