produced by KEYENCE 测量百科

  • 电话咨询 400-820-7832
  • 询问基恩士
  • 下载目录

导入案例 客户之声 - 角度篇

案例1: 磁铁部件的直角度测量

行业 电子电气行业
应用 磁铁部件的直角度测量
采用的型号

我们曾考虑使用接触式测量系统或TM系列光学测量仪。
尝试使用TM系列后,我们决定使用它,因为我们可以轻松且稳定地测量其直角度。我们发现“位置补正”功能非常有用,因为它通过跟踪目标物来确保测量结果,即使目标物位置有一点偏离或倾斜也不影响测量。

客户之声

感谢您使用基恩士产品。
我们认为接触式系统并不适合用于角度测量,因为您需要测量几个点并计算结果才能获得正确的角度。
使用基恩士非接触式TM系列,只需将目标物置于测量区域内即可轻松测量其直角度。

基恩士

应用案例下载

案例2: 流动液体的形状测量

行业 其他制造业
应用 流动液体的形状测量
采用的型号

由于目标物为液体,因此我们不能使用接触式系统并且在确定测量方法上面临困难。
当时基恩士向我们推荐了TM系列2D光学测量仪。我们尝试用试验装置进行测量,并惊奇地发现测量流动液体的角度和形状竟然非常容易。

客户之声

感谢您使用基恩士产品。
TM系列是围绕“在线应用的精确测量”理念而开发的。
在这种情况下目标液体是半透明的。TM系列允许调整光强度阈值,以确保实现精确的形状测量(无论液体透明还是不透明)。

基恩士

全新应用案例下载

电话咨询 400-820-7832