produced by KEYENCE 测量百科

  • 电话咨询 400-820-7832
  • 询问基恩士
  • 下载目录

导入案例 客户之声 - 高度/高度差篇

案例1: 压合橡胶的浮动测量

行业 汽车/金属行业
应用 压合橡胶的浮动测量
采用的型号

压合后工人目视检查橡胶的浮动。
由于检查时间差异太大,工人的错误检查和工人熟练程度的差异造成了问题。为了解决该问题,我们导入了LJ-V系列设备来进行自动检查。

客户之声

感谢您使用基恩士产品。
LJ-V系列使用激光线束进行截面检查,因此基恩士与夹具制造商合作,并计划采用旋转机构。高速采样减少了检查所需的时间。

基恩士

最新应用案例下载

案例2: 仪器面板槽的深度测量

行业 汽车/金属行业
应用 仪器面板槽的深度测量
采用的型号

我们通常使用由B公司制造的激光位移传感器。移动传感头时,这些激光位移传感器有采样时间长和测量值不稳定的问题。
我们测试LJ-V系列时,它消除了上述问题,所以我们更换为LJ-V系列设备。

客户之声

感谢您使用基恩士产品。
LJ-V系列的各个特点中包括超一流的采样速度及其在测量过程中的稳定性这两个特点。LJ-V系列是世界领先采用蓝色激光的2D 激光移位计,可以执行以往无法完成的测量。

基恩士

最新应用案例下载

案例3: 端子的高度测量

行业 电子电气行业
应用 端子的高度测量
采用的型号

我们曾使用1D激光位移传感器进行扫描和测量高度差,以进行端子高度检查。因为该方法需要在测量期间停止目标物运动,因此无法缩短检查周期时间。
通过使用LJ-V系列设备,我们能够测量高度差,而无需在扫描时将传感头从一侧移动到另一侧,从而能显著缩短检查周期时间。

客户之声

感谢您使用基恩士产品。
采用激光线束的2D 激光移位计以在线方式测量两个高度差时非常有效。即使目标物移出位置或发生倾斜,高级位置补正功能也可实现高精度测量。

基恩士

最新应用案例下载

电话咨询 400-820-7832