produced by KEYENCE 测量百科

  • 电话咨询 400-820-7832
  • 询问基恩士
  • 下载目录

测量基础关于测量误差

何谓测量误差

对于应有的测量结果(测量值),测量结果因某些要素的影响而不同时,将其差异称为“测量误差”。
测量误差的原因各式各样,需要根据原因进行处理。产生测量误差时,应在充分讨论“为什么会产生该测量误差”后采取对策,稳定制造品的品质尤为重要。

测量误差的原因

可大致分为3种类型。

误差的种类 误差的原因
取决于测量仪的误差
  • 可发生在原来测量仪中测量误差
  • 测量精度的长期劣化(因消耗部件的磨损等导致的劣化)
取决于测量人员的误差
  • 不习惯测量仪的操作
  • 熟练程度因测量人员而异
  • 采用个人特有的刻度读取方式
取决于环境条件的误差
  • 测量目标物因温度变化发生变形
  • 在亮度不同处进行测量

取决于测量仪或环境条件的误差可在确认其原因后采取对策,从而消除误差。
关于取决于测量人员的误差,也存在重新设置测量工序或员工教育等中长期的对策。

测量误差的消除方法

如果对1个目标物进行多次测量,则可消除测量误差。但在检查工序中采取上述对策是不实际的。
在1次测量中,为了获得更准确的测量值,需要事先根据测量误差的原因进行处理。

处理方法 详情
消除测量仪的原有误差
  • 定期实施校正
  • 进行定期维护,更换消耗部件
  • 在开始作业前和开始作业后确认精度
变更判断标准 通过缩小公差的范围,对合格的判断范围进行严格化
吸收人为误差的结构
  • 标准化测量方法(测量工序)
  • 实施以作业人员的技能提升为目的的教育
  • 为了消除人为错误,导入自动测量仪
  • 使用接触式测量仪时,替代为非接触式测量仪
  • 如果需要在1个测量目标物上测量多个部位时,则切换为在线测量

电话咨询 400-820-7832