produced by KEYENCE 测量百科

  • 电话咨询 400-820-7832
  • 询问基恩士
  • 下载目录

测量基础关于激光安全标准和等级分类

针对防止对使用者产生伤害,对激光产品提出了安全标准规定。
“IEC 60825-1”为激光产品的国际标准,也是IEC成员国的通用安全标准。
* IEC = International Electrotechnical Commission (国际电工委员会标准)

FDA的激光分类

对美国FDA(CDRH)规定的21CFR Part 1040.10中关于激光产品的规定内容作以总结。
进口到美国国内和美国国内的激光产品销售,均需符合“Part 1040.10”的要求事项。也可采用“IEC 60825-1”标准代替“Part 1040.10”(据CDRH发行的“Laser Notice No. 50”)。
但并不代表CDRH完全允许“IEC 60825-1”中的要求事项,详情需确认“Laser Notice No. 50”的内容。

激光分类 等级定位
I 类 不视作危险品。
IIa 类 该类分类为400至710 nm可见光波段的激光,在某个固定时间(1,000秒)内观察并不危险,但超过1,000秒的慢性观察则判断为危险。
II类 该类分类为400至710 nm可见光波段的激光,将慢性长时间的光束观察判断为危险。一般来说,该类可通过眼睛的厌恶反应(眨眼)来保护长时间观察不受伤害。
IIIa类 虽然还要看辐射等级,但慢性和瞬间的激光观察均存在危险。使用光学仪器直接观察激光也很危险。
IIIb类 即使是一瞬间,激光直射皮肤或眼睛都会产生危险。
IV类 即使是一瞬间,激光直射皮肤或眼睛都会产生危险,并且其扩散反射光也会对皮肤和眼睛产生危害。

防止激光光线产生的伤害

据日本的劳动安全卫生法(厚生劳动省),在“关于防止激光光线产生伤害的措施”中,对各等级的安全预防措施进行了总结。措施内容的项目如下所示。

  • 激光设备管理人员的选拔任命
  • 管理区域(标识、禁止入内)
  • 激光设备
  • 作业管理和健康管理等
  • 其他

电话咨询 400-820-7832