测量传感器 首页

测量传感器的选择

汽车(车身/零件)

为您介绍从车身到零件,判断产品优良的各种实例。 在冲压,焊接,切削,装配等各个工序中有广泛的应用。

下载目录 激光位移计案例集 车身工厂篇

通过线激光测量方式,可多点检测涂胶高度。即使透明玻璃背景,也可稳定测量。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

由于它可以被转化为3D图形,因此不仅可以检查测量高度和宽度,还可以检查和测量由于体积和气泡引起的形状塌陷。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

超小型·同轴感测头,设定简单,通过Quad处理,即使是粗糙面也能准确地进行跳动测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

具备超高的直线性和超大的量程,即使是1m的长距离也可进行高精度测量。 采样速度快,死角周围的行程也可准确测量。

高速、高精度CCD激光位移传感器

LK-G3000 系列

激光检测焊接后焊珠的形状。可不受颜色影响稳定检测凹坑和烧穿等焊接缺陷。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

使用LJ-X8000可稳定测量光泽曲面,精确测量缝隙和段差。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

准确测量钣金弯曲时的角度、R、位置。可通过判断输出的测量值,定量化检测弯曲情况。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

通过测厚判定工件层数。 可对应污垢引起的光量变化,具有出色的稳定性,灵活对应生产计划的改变。

超高速/高精度CMOS激光位移传感器

LK-G5000 系列

通过同时检测连杆的尺寸和凹坑等外观不良,可用来早期辨别种类和发现不良。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

可通过测量深度进行检测,可用深度和尺寸的测量值减去阈值的方法对凹面或斜面进行检测,不会因产品脏污造成误检测。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

使用点激光位移计CL-3000配合多个感测头测量基板的组装精度。直径8㎜~的超小型、同轴感测头,可以并排安装并进行多点高速测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

392KHZ超高速采样频率的激光位移计具有稳定性,可以超高速、超高精度测量振动。

超高速/高精度CMOS激光位移传感器

LK-G5000 系列

一台测量仪即可连续检测挤出成型工件的形状、尺寸和外观的不良。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

即便是由于油和脏污而难以分辨的文字,将凹凸形状测量结果进行3D画像处理,可以实现稳定的OCR。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

使用可安装在设备中的小型投影测量仪,可实现对钻头的尺寸、跳动检测。

在线投影图像测量仪

TM-X5000 系列

透过型测量仪利用绿色LED光源,无驱动部件,寿命长,可在恶劣环境下进行高精度测量。

超高速/高精度测微计

LS-9000 系列