测量传感器 首页

测量传感器的选择

电气和电子配件

现在对智能手机和连接器等电子配件的测量和检测需求日益增长。 为您介绍可以满足生产节拍的高速在线检测。

下载目录 产品应用与测量技术 [电子配件]

传统的测量方法是通过一维激光移位计扫描后进行测量。LJ-X系列采用线激光,无需移动感测头就能测量载体与印刷电路板的高度差。无需停止传送就能进行测量,从而大幅缩短检测时间。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

如果油封和密封垫的安装位置不正确,可能会导致漏水、漏油等重大不良。使用LJ-X系列,可以在线进行全数检验,并对其数值进行管理。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

在线检测多处位置。 可用于条件测定,并且薄壁部件等也可轻松检测。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

使用高速、高精度轮廓测量仪进行在线检测。通过非接触方式进行高度测量和形状检测,可实现高精度准确检测。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

测量冲压后的端子部件的尺寸。冲压出现异常后立刻发现问题,可有效提高成品率。TM 系列是一款高速且可进行校正的测量仪,因此可保证全数检查和测量值。

在线投影图像测量仪

TM-X5000 系列

搭载CMOS之前,测量单元、玻璃盖片间的缝隙。CL-3000系列采用彩色共焦测量方式,可以不受物体倾斜影响进行高精度测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

传统*的非接触式激光位移计的取样速度不够,无法进行测量。LK-G5000系列通过392kHz的超高速取样,能检测到极其细微的振动。

*与本公司LK-G3000产品的比较

超高速/高精度CMOS激光位移传感器

LK-G5000 系列

使用CL-3000测量与引线框之间的高度差。通过将测量结果反馈到图像检测装置,可高速控制自动对焦

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

对焊接后的元件进行倾斜检测。CL-3000 系列采用可完成同轴测量的彩色共焦方式。不论目标物是镜面还是粗糙面,都可以相同的安装方法进行测量,实现简单且高精度的检测。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列