选择您的应用。

选择位移传感器

厚度 / 宽度

虽然拥有两个传感器的系统很常见,如果一侧的位置是预先设定的,或目标物是透明的,也可用一个传感器进行测量。
检测方法根据测量条件而有所不同,有时可进行特殊安排。如果有疑问,请联系最近的销售办事处。

三角反射测距法
LK系列
LK系列

用两个传感器夹住目标物的两端进行厚度测量。对于透明目标物,厚度可以通过从一端拍摄直接进行测量。

选择要点

  • 目标物选择不由透明度/不透明度或颜色决定
  • 可进行非接触式测量
  • 光斑小、速度快
LK-G5000系列
超高速 / 高精度CMOS激光位移传感器
LK-G5000系列
分光干涉反射法
SI系列
SI系列

虽然拥有两个传感器的系统很常见,如果一侧的位置是预先设定的,或目标物是透明的,也可用一个传感器进行测量。
检测方法根据测量条件而有所不同,有时可进行特殊安排。如果有疑问,请联系最近的销售办事处。

选择要点

  • 0.25μm分辨率的超高精度
  • 不受环境温度影响
SI-F系列

SI-F系列
光透法
TM系列 / LS系列
TM系列 / LS系列

通过目标物遮挡光幕,从而实现宽度检测。

选择要点

  • 检测精度高
  • 透明体宽度也可检测
LS-9000系列
超高速/高精度测微计
LS-9000系列
接触式
GT系列
GT系列

用两个传感器夹住目标物的两端进行厚度测量。接触式系统可进行高精度测量。

选择要点

  • 目标物选择仅由硬度决定
  • 可进行高精度测量
GT2系列

GT2系列