测量传感器 首页

测量传感器的选择

摆动/振动

此处介绍的传感器用于测量目标物的振动。在测量目标物的摆动和振动时响应性非常重要。
还可以提供结合测量仪器使用的显示器或记录仪的提案,详情请咨询就近的KEYENCE办事处。

下载目录 LK-G5000/3000 系列 超高速/ 高精度 CMOS 激光位移传感器 产品目录

使用非接触式激光位移计,可以在不损伤圆盘的情况下进行全数检测。采用同轴测量,即便在很狭小的空间内也可以安装。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

非接触多点测量振动。由于是高速采样,即使是微小的高速振动也可以测量。

超高速/高精度CMOS激光位移传感器

LK-G5000 系列

并非以“点”,而是以“面”进行微小的振动的测量。可测量线激光照射到的部位的平均振动。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

在缝口跟前测量箔的偏差程度。即使目标物因为偏差发生倾斜,角度特性好的 CL 系列也能稳定测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

测量机械手停止时摇晃的残余振动。在使其实际握持焊接焊炬等工具的状态,测量部位的面不平整,但如果使用轮廓测量仪,就能够测量。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

采用ø8 mm的超小型测量头,在狭窄的范围也能设置多个测量头。由此,可抑制装置设计工时、部件购买费。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列