• 字符大小
  • 标准

CHAPTER 1流量计简介
流量计显示内容

新型的流量计有时配有内置指示器。这是因为没有数字显示器的话,要进行精确设置是极其困难的。管路内的流量可以通过管道直径、产生液体流动的压力以及液体的粘度等物理要素确定。不过,如果要精确了解管道中的实际流量,却没有什么简单的办法。如果使用不带指示器的流量计,即便只是发出针对精确值的下限报警,也必须按如下步骤进行“测定”。

测量正常流量
  1. 1. 安装流量计与阀门。
  2. 2. 确保流量处于正常状态,然后开始放水。
  3. 3. 让流水蓄积一段固定的时间。
  4. 4. 根据所蓄积水的重量或体积求出瞬时流量。
执行报警设置
  1. 1. 放水并拧紧阀门。设定一个下限报警值。
  2. 2. 测量蓄积在容器中的水。然后确认是否为高于下限报警值所对应的瞬时流量。
  3. 3. 完成之后,对流量计进行设置,使流量计能够发出信号。

Back to INDEX

回到首页

解决各种流量相关困扰!