• 字符大小
  • 标准

CHAPTER 1流量计简介
如何选择流量计

选择流量计时,请按以下步骤执行:

【1】确认检测流体的性质
【2】确认测量目的并决定检测方法
【3】确认产品规范
【4】考虑成本

【1】首先,必须确认检测流体的性质。

流体类型 气体、液体、蒸汽等
密度 可以根据流体名称、温度以及压力计算出
粘度 液体需要
电导率 电磁型流量计需要
污染物 气泡、混入的异物、泥浆等
流量范围 最小与最大流量
流体温度 对流体进行测量
流体压力用 用于确认压力耐受性
压力损失 根据需要进行测量

【2】接着要弄清测量目的。此时,要确定一个可选的检测系统,同时兼顾精度与流量范围等性质。

【3】确定检测方法之后,要仔细了解型号规格并做出决定。

【4】最后,比较成本。由于拆除流量计也要花费时间,因此在做决定时不仅要考虑产品的单价,还要考虑安装之后的维护时间,以及设置成本或故障排除成本。一般来说,产品单价低时,可能就需要频繁维护,或是会频繁发生故障。

流量计侦测方法的比较 [代表性示例]

  电磁型 卡门涡流型 叶轮型 浮子型 热型 膜片型 超声波型 科里奥利型
液体 不可
气态 不可 不可 视条件
蒸汽 不可 不可 不可 视条件 不可
高温
小流量 视条件 不可 不可 视条件 不可
中等流量 视条件 视条件
大流量 视条件 视条件
粘度 不可 不可 视条件 不可 不可 视条件
泥浆 视条件 不可 视条件 不可
不可 不可 不可
精确 视条件 视条件 不可
可维护性 不可 不可 不可 不可
压力损失 视条件 不可 视条件 不可 不可 不可
气泡 视条件 视条件 视条件 视条件 不可 不可 不可
  电磁型 卡门涡流型 叶轮型 浮子型
液体
气态 不可 不可
蒸汽 不可 不可
高温
小流量 视条件 不可 不可
中等流量 视条件
大流量 视条件
粘度 不可 不可 视条件
泥浆 视条件 不可 视条件
不可 不可
精确 视条件 视条件
可维护性 不可 不可
压力损失 视条件 不可 视条件
气泡 视条件 视条件 视条件 视条件
  热型 膜片型 超声波型 科里奥利型
液体 不可
气态 视条件
蒸汽 不可 视条件 不可
高温
小流量 视条件 不可
中等流量 视条件
大流量 视条件
粘度 不可 不可 视条件
泥浆 不可
不可
精确 不可
可维护性 不可 不可
压力损失 不可 不可 不可
气泡 不可 不可 不可

Back to INDEX

回到首页

解决各种流量相关困扰!