• 字符大小
  • 标准

CHAPTER 4压力损失
导致“压力损失”的因素

[1]缩小管道直径

存在直径差异的管路接头会导致压力损失,这是因为它限制了流道。

[2]弯曲管路

通常,液体按照惯性法则笔直流动。但是,在弯曲段将会与惯性法则相反而改变运动方向,因此产生能量损失。能量损失导致压力降低。

[3]安装开 / 关阀

如果球阀或类似阀门保持完全打开,则应该不会存在压力损失。不过,对于在阀内存在流道改变的阀门,即便全开也会发生压力损失。

球阀

完全打开时会形成自由流动结构,因此没有压力损失。

截止阀

即便完全打开,也会因为流道被改变而产生压力损失。

[4]安装流量计

如工作原理部分所述,压差流量计(膜片型)用限流板产生压力损失以便测量流量。此外,卡门涡流流量计对流道进行限制并加快流速,以便为压电元件提供稳定的振动。叶轮流量计也会限制流道,以便在小流量时能产生足够大的推力使叶轮转动。这些类型的流量计很容易造成压力损失。相反,电磁型、非插入式热型以及超声波型流量计在进行检测时不需要限制流道,因此在压力损失方面有明显的优势。

Back to INDEX

回到首页

解决各种流量相关困扰!