• 字符大小
  • 标准

CHAPTER 2流量计类型与原理
科里奥利流量计

原理

科里奥利流量计在其自身内部利用称为科里奥利效应的物理现象。如下图所示,流体流过振动的U形管时,科里奥利效应便会起作用,使流入端A与流出端B之间的流动反向,并且将管道扭曲。根据科里奥利效应,物体的重量与速度互成比例关系,因此通过测量扭曲量,便可以知道质量流量。

科里奥利流量计

科里奥利流量计的特点

优点 ・高精度
・可以对质量流量进行测量
・不需要一段直管
・高响应速度
・能检测高粘度液体
・可以测量密度
缺点 ・与其它检测原理相比价格较高
・压力损失较大
・易受振动的影响

科里奥利流量计

什么是科里奥利效应?

在北半球,从赤道向正北方向射出的子弹将略微向东(向右)偏离目标。
这是因为地球自西向东自转,在赤道上处于静止状态的物体的运动速度非常快,因此惯性效应会在目标点处体现出来。

类似地,如果U形管中点处的振幅增大到产生巨大的振动,则一旦流体流过管子内部,就会产生科里奥利效应,而其中流体的质量与速度(质量流量)互成比例。

该效应在流入端与流出端的作用方向相反,从而将管道扭曲。通过比较管道流入端与流出端的输出电压信号、进行计算,然后测量扭曲量,便可以知道质量流量。

Back to INDEX

回到首页

解决各种流量相关困扰!