• 字符大小
  • 标准

CHAPTER 2流量计类型与原理
热流量计

热流量计的原理与特点

流量计/流量传感器有许多种类。此处汇总了热流量计的原理与特点。

原理

流体接触到加热后的物体时,会从物体上带走热量,流体的温度得以升高。热流量计利用这个原理来测量流量。热流量计可以分为两类:

热流量计

热流量计

(1) 温差测量法

在流体中安装一个加热器,在上游与下游两个点测量流体温度。然后根据这两点之间的温差得出流量。这主要用在流量低的应用场合。

(2) 功耗测量法

在流体中安装一个加热器,在上游与下游两个点测量流体温度。通过对加热器进行控制,使这两个点之间的温差保持恒定。流量根据维持这个温度所需的功率得出。

热流量计的特点

优点 ・能够检测气体
• 基本没有压力损失
• 可以对质量流量进行测量
缺点 ・流体的温度变化时会产生误差
• 设置与流体的类型和成分相匹配的规范比较困难
• 温度传感器或加热元件上有沉淀物/ 积垢时会产生误差

Back to INDEX

返回顶部

解决各种流量相关困扰!