设备的设计流

为了保证机器的安全性,在机器设计和开发过程中必须降低风险。该过程如下列流程图所示。


向欧洲出口机器的示例

向欧洲出口机器的示例

什么是A/B/C 标准(A/B/C 类标准)?
ISO/IEC 指南51 提供了一种结构化的方法,可以确保将每一种专业安全标 准限定于特定的方面,同时还参照了其他所有方面的各种标准。 该结构基于下列标准类型(即A、B 和C 类标准)。
什么是风险评价?
包括风险分析和风险评定的整体过程。 风险分析是系统性使用可用信息来识别危险并评估风险。 风险评定是基于风险分析来确定是否已超出可承受风险的一种程序。
什么是3 步法及防护措施?
3 步法是指以下三种方法: 本质安全设计措施、安全防护和补充性防护措施 以及使用信息的提供。
什么是适当的风险降低?
风险降低必须能实现可承受风险并符合法律和/ 或规定的要求。

适用安全标准的确定

为了实现一致的风险降低方法,在ISO 和/ 或IEC 机构中,负 责为不同产品和系统准备标准的技术委员会内部及相互间的 密切协调必不可少。 ISO/IEC 指南51 提供了一种结构化的方法,可以确保将每一 种专业安全标准限定于特定的方面,同时还参照了其他所有 方面的各种标准。 该结构基于下列标准类型(即A、B 和C 类标准)。

A 类标准
本标准为基本安全标准,包括适用于各种产品和系 统的一般安全相关的基本概念、原则和要求。
B 类标准
本标准为成组安全标准,包括适用于几种产品或系 统,或者类似系列产品或系统,且尽可能参照基本 安全标准的安全要求。
C 类标准
本标准为产品安全标准,包括适用于特定产品或 系统,或者系列产品或系统,且尽可能参照基本安 全标准和成组安全标准。

在确定适用的安全标准时,如果已制定C 类标准,则机器必须 适用C 类标准。 如果C 类标准尚未制定,或者现有C 类标准不足以降低风险, 则应适用A 类或B 类标准。

ISO/IEC

适用安全标准的确定

  • 纤细&坚固&简化配线 安全光栅 GL-R系列
  • 安全激光扫描仪 SZ-V系列

pagetop