了解安全标准
安全标准的历史
安全标准的体系图
什么是风险评估
性能水平考量
选购安全设备前
  • 纤细&坚固&简化配线 安全光栅 GL-R系列
  • 安全激光扫描仪 SZ-V系列
  • 了解安全措施 《安全支持指南》
  • 咨询、联系我们

安全标准的历史

更加注重安全的背景资料

1947 年,23 个国家展开合作,签署并公布了旨在建立畅通 国际贸易的关税及贸易总协定(GATT)。此后,在1994 年 的“GATT 乌拉圭回合”中,各方同意对该协议进行修订, 以明确和强化各自的职责。同年,编制了“技术性贸易壁垒 (TBT)协定”。次年,承担编制TBT 协定的国际组织WTO (世界贸易组织)成立,旨在实现自由贸易。因此,TBT 协定 被纳入 WTO 协定,共同表述为“WTO/TBT 协定”。根据该 “WTO/TBT 协定”的要求,成员国应制定标准(如强制性标准、 自愿性标准),并通过整合此类标准和国际标准(如ISO 和 IEC 标准)建立一致性评估流程。

采用ISO/IEC 标准的理由

如果机器和设备符合ISO/IEC 标准,则通常就可能符 合各个国家的技术标准,这样便可提高机器和设备在 世界各地的通用性,从而其世界贸易的限制也相应减少。(由于还需承认每个国家的特殊要求,因此上述 内容也是对该原则的一种解释。)

大事记
Chronology
  • *1 IEC 61508...电气/ 电子/ 可编程电子安全相关系统的功能安全
  • *2 ISO 12100-1/2...机械安全基本概念与设计通则 - 第1 部分: 基本术语、 方法学和第2 部分: 技术原则
  • *3 ISO 13849-1:2006...控制系统的安全相关部分 - 第1 部分: 设计通则
  • *4 ISO 12100:2010...整合但不更改ISO 12100 系列(2003 年制定)和 ISO 14121-1(2007 年制定)技术细节的标准
  • *5 ISO 13855:2010...与人体部位接近速度相关的防护装置定位
  • 纤细&坚固&简化配线 安全光栅 GL-R系列
  • 安全激光扫描仪 SZ-V系列

pagetop