了解安全标准
安全标准的历史
安全标准的体系图
什么是风险评估
性能水平考量
选购安全设备前
  • 纤细&坚固&简化配线
安全光栅 GL-R系列
  • 业界领先的安全激光扫描仪 SZ-V系列
  • 小型×保护区域4.2 m 安全激光扫描仪 SZ系列
  • 了解安全措施《安全支持指南》
  • 咨询、联系我们

安全标准的体系图

机械安全的国际标准

我们并不能保证ISO 或IEC 标准是为某一指定机器而制定的。实事求是地讲,不可能因为产品的发展日新月异,而为了配合产品更 新标准要求。因此,ISO 和IEC 标准被分为各种等级(按照ISO/IEC 指南51),通过结合这些标准,可以为最新的机器提供支持。

机械安全国际标准,ISO/IEC 标准

alt支給待ち「ISO/IEC規格」

ISO
国际标准化组织。ISO 成立于1947 年,是专业从事非电气技术领域工作的标准化机构。其总部设在瑞士日内瓦。最知名的 一些ISO 标准包括ISO 9001: 质量管理体系和ISO 14001: 环境管理体系。
IEC
国际电工委员会。IEC 成立于1908 年,是专业从事电气和电 子技术领域工作的标准化机构,总部位于瑞士日内瓦。

主要安全标准

ISO/IEC 指南51
本指南为标准起草者在标准中列入安全方面事宜提供了要求和建议。
它适用于与人员、财产、环境或其组合相关的安全方面事宜。本文件中的“安全”定义意味着免于承受难以忍受的 风险。
ISO 12100
针对机械安全的基本安全标准,其中规定了风险评价与风险降低(如3 步法)的原则,可帮助设计者实现机械设计中的安全目标。3 步法是用于降低风险的程序,包括1) 本质安全设计措施,2) 安全防护和/ 或补充性防护措施,以及3) 使用信息。2010 年,以前的基本标准(ISO 12100-1: 2003 和ISO 12100-2: 2003)被纳入ISO 12100: 2010 而未作任何技术性更改。
ISO 13849-1
本安全标准为控制系统的安全相关部分的设计和集成原则提供安全要求和指导。
本标准定义了性能等级(PL), 它是对执行安全功能的控制系统的安全相关部分功能进行规定的独立等级。
ISO 14121-1
本安全标准提供了旨在实现ISO 12100-1:2003 中确定的降低风险目标的 一般原则。
2010 年,本标准也被纳入了ISO 12100: 2010 而未作任何技 术性更改。
IEC 60204-1
本安全标准适用于工作期间无法用手携带的机器的电气、电子、可编程电子设备和系统,包括一组以协调方式工作的机器。
  • 纤细&坚固&简化配线 安全光栅 GL-R系列
  • 业界领先的安全激光扫描仪 SZ-V系列
  • 小型×保护区域4.2 m 安全激光扫描仪 SZ系列

The page top