PL 参数

PL 参数

对于控制系统的每个安全相关部分和/ 或执行安全功能的组件来说,其性能等级必须通过对以下主要方面的估计来确定(评价): 1) 类别(结构),2) DC,3) MTTFd 和4) CCF。

PL 参数

类别

类别

DC (诊断覆盖)

指标 范围
DC < 60%
60% ≦ DC < 90%
中等 90% ≦ DC < 99%
99% ≦ DC

DC 是指诊断有效性的测量,可通过已检测出危险失效率与总 危险失效率的比例来确定。 DC 可以用于表示整个或部分安全相关系统。 右表中所示的四个指标来自ISO 13849-1。

MTTFd

指标 MTTFd
3 年 ≤ MTTFd < 10 年
中等 10 年 ≤ MTTFd < 30 年
30 年 ≤ MTTFd < 100 年

MTTFd(平均危险失效间隔时间)是对全部或部分安全相关系 统的危险失效平均间隔时间的预期。 每个通道(如“I”(输入设备)、“L”(逻辑)和“O”(输出设 备))都给出了MTTFd。 右表中所示的三个指标来自ISO 13849-1。

CCF

CCF(共因失效)涉及源于单个事件的不同项目的故障,这些故障并非由彼此而造成。 ISO 13849-1 提供了解决CCF 的评分程序和量化措施。总分必须达到65 点或更高。

PL 的确定

  1. (1) 类别(五类: B、1、2、3 和4)
  2. (2) MTTFd(三类: 高、中等和低)
  3. (3) DCavg(四类: 高、中等、低和无)
  4. (4) CCF(两类:≥65 点和 <65 点)

下面的表格可用于根据上述参数确定PL。

示例: 类别= 3,MTTFd = 中等,DCavg = 低,CCF = ≥65 点示例: 类别= 3,MTTFd = 中等,DCavg = 低,CCF = ≥65 点

PL 与SIL 的关系
IEC 61508-1 规定了安全完整性等级(SIL),它与性能等级(PL)类似。下面表格给出了这两个概念之间的关系。

表2.PL 与SIL 的关系(摘自 ISO 13849-1:2006)PL 与SIL 的关系(摘自 ISO 13849-1:2006)

  • 纤细&坚固&简化配线 安全光栅 GL-R系列
  • 业界领先的安全激光扫描仪 SZ-V系列
  • 小型×保护区域4.2 m 安全激光扫描仪 SZ系列

The pagetop