以“光”检测的方式
光纤传感器的种类 ・光纤元件种类

分类

光纤元件包括非常多的类型。传感器头尖端部不设发射元件和光接收元件的检测电路,因而对尺寸或外观的限制较少。以下为基恩士光纤元件FU 系列的分类示例。

标准、轻松安装

螺纹安装

螺纹安装

最一般的光纤传感器。安装到支架使用。

圆柱(螺丝组安装)

圆柱(螺丝组安装)

安装在无空间的位置。开孔后,使用螺丝组进行安装。

集成支架

集成支架

将安装支架和传感器一体化。无需繁琐的组装作业。

小光斑、窄光束

小光斑反射

小光斑反射

擅长检测小型目标物。请根据目标物的尺寸进行选择。

窄光束/高功率

窄光束/高功率

使用镜头可控制光的扩散并减少光的偏转。

透明体检测

回归反射

回归反射

适用于检测透明体。光往返2 次穿过工件,因此遮光量变多。

限定反射

限定反射

限制检测距离,因此不受背景的影响。

节省空间

平板支架

平板支架

直接安装到空间较小的位置。

套管

套管

解决空间问题。可靠近工件。

耐环境

耐油/药品

耐油/药品

由于是氟碳聚合物涂层,因此支持接触油或药品的环境。

高弹性

高弹性

超过电线的高弯曲性。该类型抗反复弯曲。

耐热

耐热

耐热高达350℃ 的高温型,产品线十分丰富。

专用应用

区域

区域

最适于工件的偏差或复杂形状工件的有无检测。

液位

液位

检测液位。包括管道安装型和渗入型。

真空

真空

该传感器可在真空和高温环境下使用。

INDEX

有关实际产品,请参阅以下内容。

我们关于感应器消除不快感!