以“光”检测的方式
激光传感器 光强度辨别型所拥有的特点和优点

特点

可观察到光斑,安装轻松

可观察到光斑,安装轻松

激光与LED 不同,由于直线度高,因此可立即了解光斑照射到何处。与光电传感器等设备相比,可大幅削减安装工时。

检测距离长

检测距离长

即使是长距离,由于是小光斑,因此无需担心检测距离即可进行安装。

小光斑精度高

小光斑精度高

由于为50 µm 的小光斑的小光斑(基恩士产品线),因此也可准确检测较小的检测物体。

也可在狭小间隙中使用

光不会发生扩散,因此不易导致光的偏转,也支持狭小间隙。

专 栏

专 栏

使用基恩士设备,仅需一个按钮,即可进行光量显示“100”和“0”的简单灵敏度设定。
而且,各种产品线均支持1 类激光,可放心使用(LV-N 系列)。

INDEX

有关实际产品,请参阅以下内容。

我们关于感应器消除不快感!