以“超声波”检测的方式
超声波传感器与光学式传感器的比较

超声波传感器正如其名,是使用超声波测量距离的传感器。下面将说明与同样能够测量距离的光学式传感器的区别。

概要和检测原理

光学式(反射型)传感器与超声波式传感器的比较

可测量距离的代表性传感器为光学式。
比较光学式传感器和超声波式传感器时的优点和缺点,请参照下表。
另外,下表为基恩士产品群的比较。

项目 光学式(反射型) * 超声波式
检测目标物 受材质及颜色的影响 不受材质及颜色的影响
检测距离 至1000 mm 至10 m
精度
响应速度
灰尘、水
测量范围
项目 光学式(反射型) * 超声波式
检测目标物 受材质及颜色的影响 不受材质及颜色的影响
检测距离 至1000 mm 至10 m
精度
响应速度
灰尘、水
测量范围

* TOF 型除外

原本何谓超声波?

超声波一般指的是“人类无法听到的较高的声音”。
表示声音的单位称为频率(Hz),频率越高声音越高。Hz(赫兹)指的是振动在1 秒内重复的次数。例如,1 秒内重复振动100 次的波为100 Hz。人类的可听范围约为20 Hz 至20 kHz。即,超声波为 20 kHz 以上的声音

身边使用超声波的设备

在我们身边,已使用如下所示的超声波传感器。
・鱼群探测器(广泛用于渔业或鲈鱼垂钓)
・潜水艇的主动声呐(检测对手的潜水艇或战舰)
・车的倒车声呐(检测倒车时的障碍物,以防自损事故)

INDEX

有关实际产品,请参阅以下内容。

我们关于感应器消除不快感!