处理速度的思路

必要处理速度和最大检测次数的求法

检测对象断断续续地从生产线上流来,在相机前停留一定时间后,下一目标物进入检测范围。下面就这种情况进行说明。
例如,1分钟内可以检测几个工件?该问题的结果,可以通过视觉系统的处理速度计算得出。

必要处理速度和最大检测次数的求法

每分钟的最大检测次数=60(秒)÷视觉系统的处理时间(秒)

例)假设视觉系统的处理速度为20 ms,每分钟可检测的最大次数,就是60秒÷0.02秒=3000次/分钟。(=50次/秒)

视觉系统的处理速度,依赖于视觉系统本身的能力及设定内容,可通过设定实际目标物进行确认。

对于简单的检测,处理时间约为20 ms到100 ms
反之,若事先知道检测速度的预期值,可以通过以下公式来求取。

视觉系统的目标处理速度 (ms)=1(秒)÷预期检测次数(次/秒) × 1000
入门书下载

面向想要进一步了解视觉系统的各位!将结构、选择、安装等所有视觉系统相关内容,融入这一册!无论是自学还是研修,都是最佳的技术资料

面向想要进一步了解视觉系统的各位!从“视觉系统是什么?”入手,系统深入地学习各类检测的详细内容,终极版视觉系统教科书。

面向想要进一步了解视觉系统的各位!从“视觉系统是什么?”入手,系统深入地学习各类检测的详细内容,终极版视觉系统教科书。

面向想要进一步了解视觉系统的各位!将结构、选择、安装等所有视觉系统相关内容,融入这一册!无论是自学还是研修,都是最佳的技术资料

面向想要进一步了解视觉系统的各位!

面向想要进一步了解视觉系统的各位!

意见及咨询请点击此处

4007-367-367

返回页首