高品位人机界面

VT2 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

RGB输出单元(VT2用) VT2-R1

VT2-R1 - RGB输出单元(VT2用)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

VT2-R1

一般规格

消耗电流

0.5W以下

电源电压

5VDC±5%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*1

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

一般技术参数

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.075mm*2

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*2

连续性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.035mm*2

频率:57~150Hz

加速度4.9m/s2*2

一般规格

重量

约140g

性能规格

信号方式

模拟RGB

水平同步频率

VGA : 30.67kHz SVGA : 37.88kHz

垂直同步频率

VGA : 58.48Hz SVGA : 60.61Hz

输出频道数

1频道

*1 请设定为不会超出VT2本体环境温度的温度。
*2 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数 : X、Y、Z各方向10次80分钟

技术规格(PDF) 其他型号