夹钳式气体流量计 FD-G 系列

全新 无须切断配管

FD-G 系列 - 夹钳式气体流量计

夹钳式气体流量计 FD-G 系列,可使用一把螺丝刀安装于配管外侧。无须配管施工,因此可大幅缩减安装成本。于配管外侧检测气体流量,因此不影响气体流动,亦不会增加新接合处漏气的风险。支持口径为 20 A 至 200 A 的不锈钢制及铁制配管,也可测量压缩气体以及氮气等气体。另外,通过主体的超高清显示屏,可同时显示分时段的累积流量和当前流量。配备自动测量泄漏量以及金额换算等气体管理的所需功能。

产品特性

无须修改配管,在外侧即可测量

夹钳式

快捷安装。无须停止设备,不产生压力损失。

适用管径 20 A 至 200 A

不易受安装位置的影响

支持各种尺寸的配管。 显示部采用分离结构,可安装于多种位置。

仅需主机即可掌握情况

主体显示多种数据 | 一键测量泄漏量 | 可对照之前数据 | 通过金额换算,成本可视化

搭载多功能显示屏

主体内置气体管理的所需功能。