产品规格 夹钳式气体流量计 FD-G 系列

夹钳式气体流量计

型号

FD-G25

FD-G50

FD-G80

FD-G125

FD-G200

图像

适用管径

A 公称

20 A, 25 A

32 A, 40 A, 50 A

65 A, 80 A

100 A, 125 A

150 A, 200 A

B 公称

3/4", 1"

1 1/4", 1 1/2", 2"

2 1/2", 3"

4", 5"

6", 8"

配管外径

ø25 至 29, ø32 至 36

ø41 至 45, ø47 至 51, ø58 至 62

ø72 至 78, ø86 至 92

ø111 至 117, ø138 至 144

ø163 至 171, ø214 至 222

配管厚度

2.0 至 4.5 mm

2.4 至 5.7 mm

2.9 至 6.3 mm

3.1 至 6.8 mm

3.5 至 8.7 mm

支持的配管材质

钢管、不锈钢钢管

支持流体

空气(其他气体)*1

流体温度

0 至 60° C

额定流速范围

至 15 m/s

实际流量换算值

m3/h

适用管径 20 A: 20.00
适用管径 25 A: 32.00

适用管径 32 A: 54.00
适用管径 40 A: 72.00
适用管径 50 A: 120.00

适用管径 65 A: 200.0
适用管径 80 A: 280.0

适用管径 100 A: 470.0
适用管径 125 A: 720.0

适用管径 150 A: 1000.0
适用管径 200 A: 1800.0

L/min

适用管径 20 A: 330.0
适用管径 25 A: 540.0

适用管径 32 A: 900.0
适用管径 40 A: 1200.0
适用管径 50 A: 2000.0

适用管径 65 A: 3300
适用管径 80 A: 4600

适用管径 100 A: 7800
适用管径 125 A: 12000

适用管径 150 A: 17000
适用管径 200 A: 30000

普通流量换算值

20℃ 0.4MPa

m3/h(N)

适用管径 20 A: 92.22
适用管径 25 A: 147.55

适用管径 32 A: 248.99
适用管径 40 A: 331.98
适用管径 50 A: 553.30

适用管径 65 A: 922.2
适用管径 80 A: 1291.0

适用管径 100 A: 2167.1
适用管径 125 A: 3319.8

适用管径 150 A: 4610.9
适用管径 200 A: 8299.6

L/min(N)

适用管径 20 A: 1521.6
适用管径 25 A: 2489.9

适用管径 32 A: 4149.8
适用管径 40 A: 5533.0
适用管径 50 A: 9221.7

适用管径 65 A: 15216
适用管径 80 A: 21210

适用管径 100 A: 35965
适用管径 125 A: 55330

适用管径 150 A: 78385
适用管径 200 A: 138326

20℃ 0.6MPa

m3/h(N)

适用管径 20 A: 129.01
适用管径 25 A: 206.41

适用管径 32 A: 348.32
适用管径 40 A: 464.43
适用管径 50 A: 774.05

适用管径 65 A: 1290.1
适用管径 80 A: 1806.1

适用管径 100 A: 3031.7
适用管径 125 A: 4644.3

适用管径 150 A: 6450.4
适用管径 200 A: 11610.8

L/min(N)

适用管径 20 A: 2128.6
适用管径 25 A: 3483.2

适用管径 32 A: 5805.4
适用管径 40 A: 7740.5
适用管径 50 A: 12900.9

适用管径 65 A: 21286
适用管径 80 A: 29672

适用管径 100 A: 50313
适用管径 125 A: 77405

适用管径 150 A: 109658
适用管径 200 A: 193513

20℃ 0.8MPa

m3/h(N)

适用管径 20 A: 165.80
适用管径 25 A: 265.28

适用管径 32 A: 447.66
适用管径 40 A: 596.88
适用管径 50 A: 994.80

适用管径 65 A: 1658.0
适用管径 80 A: 2321.2

适用管径 100 A: 3896.3
适用管径 125 A: 5968.8

适用管径 150 A: 8290.0
适用管径 200 A: 14922.0

L/min(N)

适用管径 20 A: 2735.7
适用管径 25 A: 4476.6

适用管径 32 A: 7461.0
适用管径 40 A: 9948.0
适用管径 50 A: 16580.0

适用管径 65 A: 27357
适用管径 80 A: 38134

适用管径 100 A: 64662
适用管径 125 A: 99480

适用管径 150 A: 140930
适用管径 200 A: 248700

显示

QVGA 2.2 型 彩色液晶显示

显示刷新周期

约 3 次/ 秒

显示分辨率

瞬时流量

0.01 m3/h 0.1L/min

0.1 m3/h 1L/min

累积流量/ 泄漏量

0.001 m3 1L

0.01 m3 1L

0.1 m3 1L

响应时间

1.0 s/ 2.5 s/ 5.0 s/ 10.0 s/ 30.0 s/ 60.0 s/ 120.0 s/ 200.0 s( 可变)

测量精度

10 至 100% of F.S. 时

±2.0% of RD*2*3*4*5

1 至 10% of F.S. 时

±1.0% of F.S.*2*3*4*5

零点误差

±0.15% of F.S.*2*6

静态泄漏重复精度

±1.0% of RD*4*7

滞后

可变

流量单位

m3/h(N)、m3/h(S)、m3/h、L/min(N)、L/min(S)、L/min

电源 I/O 连接器

M12 4pin 连接器(外螺纹)

检测模式(可切换)

ch.1

瞬时流量模式/区域模式/脉冲输出(+)模式/累计累积模式/累积流量警告输出模式*8

ch.2

瞬时流量模式/区域模式/脉冲输出(−)模式/泄漏量警告输出模式/错误输出/
模拟输出/累计累积复位输入/零流量输入/零点调整输入*8

标准输入输出(可切换)

控制输出(ch 1/ch 2)

NPN/PNP 设定切换 集电极开路输出 30 VDC 以下 最大 100 mA/ch 以下 残留电压 2.5 V 以下

模拟输出(ch.2)

4 至 20 mA / 0 至 20 mA 负载电阻 500 Ω 以下

外部输入(ch.2)

短路电流 1.5 mA 以下、输入时间 20 ms 以上

保护电路

电源逆接保护、电源浪涌保护、各种输出短路保护、各种输出浪涌保护

模拟输入(体积换算用)

M8 4pin 连接器(外螺纹) 模拟电流输入(4 至 20 mA) 输入电阻:100 Ω 以下

压力传感器供电电源

供电电压:与施加在 FD-G 上的电压相同 供电电流:70 mA 以下(包含模拟输出)

通信接口

USB

USB2.0

Ethernet

规格

IEEE802.3u(100BASE-TX)

传输速度

100Mbps

电缆

5 类以上的 STP( 屏蔽双绞线)
或 UTP( 无屏蔽双绞线)电缆

连接器

M12 连接器(内螺纹) D 代码

网络功能

Modbus TCP、 EtherNet/IP®、 IO-Link*9

存储容量

累积流量/ 泄漏量

约 5 年

事件

100 件

电源

电源电压

20 至 30 VDC 包含纹波(P-P)10% Class2

消耗电流

20 V 时:350 mA 以下 24 V 时:290 mA 以下 30 V 时:230 mA 以下(负载电流除外)(向压力传感器供电除外)
20 V 时:550 mA 以下、24 V 时:490 mA 以下、30 V 时:430 mA 以下(包含最大负载电流)(向压力传感器供电除外)

环境抗耐性

外壳防护级

IP65/67(IEC60529)*10

环境温度

感测头:− 10 至 + 60° C(无冻结)
显示单元:− 10 至 +55° C(无冻结)

相对湿度

5% 至 85%RH(无凝结)

抗震性

10 至 500 Hz 功率谱密度:0.816 G2/Hz X、Y、Z 方向

耐冲击性

100 m/s2 16 ms 脉冲 X、Y、Z 各方向 1000 次

材质

显示单元

机身:PBT + 涂装 显示窗:PMMA
电源端口:相当于 SUS304 Ethernet 端口:锌镀镍

感测头

机身:PPS / SUS304 背面:特殊橡胶

安装支架/减震支架

SUS304

重量

约 2.2 kg

约 2.7 kg

约 3.6 kg

约 2.7 kg

约 2.8 kg

*1 传播超声波的均匀气体。根据配管内的压力和气体种类,测量可能会不稳定。
*2 公司检查设备的保证值。会因客户的配管种类、状态、流体的种类、流体温度等而产生误差。
*3 25° C 稳定环境下考虑直线性+ 跨度误差所得的值。
*4 是在流速分布稳定的状态下进行定义的。不包含起因于设备的脉冲和流速分布变化。
*5 去除配管固有直线性误差的值。
*6 通过零点调整可减轻零点误差。
*7 测量精度保证范围内的数值。
*8 设置正反累积时,以下功能不可使用。比较显示画面/ 泄漏率显示画面/ 静态泄漏画面的选择,泄漏量、累计累积的测量、显示、目标值/ 警告值的设定、金额换算。
另外,设置输入输出会受如下限制。ch.1 :脉冲输出(+)模式、ch.2 :脉冲输出(−)模式、错误输出模式、累计累积复位输入、零流量输入、零点调整输入
*9 支持 IO-Link :Specification v1.1/COM1(4.8kbps)。IO-Link 是 PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PNO)的注册商标或商标。
*10 连接 USB 时会导致 IP65/67 失效。

返回顶部