条码 / 二维码读取器

固定式一维/二维条码读取器和工业用手持式读取器的丰富产品阵容。

产品阵容

SR-X 系列 - AI 智能条码读取器

AI 智能条码读取器SR-X 系列采用比以往*减少72% 体积的小型设计,实现强大的读取性能,准确读取各种条码。配备AI 和全新的解码器,可追踪经过各工序时发生的条码状态变化,使从前段工序到后段工序的读取变得更加稳定。此外,还通过联接前后段工序的条码读取器,有效提升读取能力,并列表显示同网络内的条码读取器的工作情况和设定信息,实现可视化。只需按下自动对焦、全自动调节按钮,即可轻松进行设定。*与本公司SR-2000 系列产品的比较

目录 价格咨询

SR-5000 系列 - 物流行业条码读取器

工业巨擘基恩士。物流领域创新型的产品。

目录 价格咨询

SR-2000 系列 - 条形码/二维码读取器

(1)超大范围880*660mm:128多个读取,不同尺寸产品扫码(2)超大景深50-2000mm:自动变焦,700mm工件高度差(3)高速读取:2m/s流水线速度(4)超小码读取:1*1mm最小码读取

目录 价格咨询

HR-X 系列 - 耐用型手持式条码读取器

HR-X 系列是一款既拥有适用于严酷现场的坚固性(IP65/67G),又能够直接提升读码效率的耐用型手持式读码器。坚固的主机考虑到恶劣的制造现场,以及日常的累积损伤较多的物流现场等各种使用环境,充分排除了水滴、油污附着、掉落、累积损伤、端子磨损等故障因素。此外,利用配备 AI 的多核解码芯片,实现远近距离、多角度读码,从而大幅提升难读 DPM 条码的读取性能,令长时间的读取作业更快完成,改善现场作业效率。同时高坚固性带来更长的主机寿命,可有效降低使用成本。

目录 价格咨询

SR-G100 系列 - DPM 手持式条码读取器

反光金属镭雕码、铸造面针打码、表面油污刻印码、黑色树脂镭雕码、圆柱面镭雕码……等难读码读取

目录 价格咨询

HR-100 系列 - 手持式读取器

条码/二维码,高速读取。有线、无线读码器

目录 价格咨询