AI 智能条码读取器 SR-X 系列

不打断现场作业
仅需这一台设备,即可实现稳定读取

智能对应条码状态的变化
配备 AI、超小型× 超高性能条码读取器诞生

  • 挑战令人满意的读取率
  • 错误原因一目了然
  • 易于使用的超简单设定
  • 支持各种安装位置、现场环境、工件对象

SR-X 系列 - AI 智能条码读取器

AI 智能条码读取器SR-X 系列采用比以往*减少72% 体积的小型设计,实现强大的读取性能,准确读取各种条码。配备AI 和全新的解码器,可追踪经过各工序时发生的条码状态变化,使从前段工序到后段工序的读取变得更加稳定。此外,还通过联接前后段工序的条码读取器,有效提升读取能力,并列表显示同网络内的条码读取器的工作情况和设定信息,实现可视化。只需按下自动对焦、全自动调节按钮,即可轻松进行设定。*与本公司SR-2000 系列产品的比较

产品应用

  • 引线框 码因热处理而产生颜色变化

  • 蓄电池外壳 金属纹路反光

  • 试管/ 瓶子 弧面导致码变形、反光

  • IC 零件 超小码读取

产品特性

精心设计的一体型机身具备出众的成像能力

相机镜头拍摄的图像,在四个角上会发生变形,图像存在实际上无法有效读取的区域。为了充分使用 CMOS 图像传感器的成像区域,新开发了成像镜头,使视野的各个角落也能稳定成像。

  • 超小型成像镜头
  • 配备 HDR 的新型大视野 CMOS
  • 配备 3 路多重照明

镜头、照明、高像素 CMOS 的一体型设计

凭借一体型设计,实现自适应设定。不必费劲选型和调整设备。
自动选择合适的照明,根据工件从直射光、偏光、扩散反射光中自动选择。

准确寻找各个条码并读取 [新解码算法:“SR-X Drive”]

配备能准确读取各种条码的 “AI 滤镜”。事先学习 10 万张以上的图像。配备对条码读取进行过特别优化的 AI 推理计算芯片。大幅提升了条码读取能力。

脏污

划伤

背景有颗粒

单元内颜色不均

实现多台互联,读取更多,分析更多

不论条码状态如何变化, 都能“稳定读取”,进而实现工序间的“可视化”。SR-X 系列的多台条码读取器可经由同一个网络相连,因此能够以时间序列分析各安装环境中的条码状态变化。而且可以将前工序的读取信息与后续工序的条码读取器相结合,即使在有光晕、脏污、划伤等条码不完整的状态下也能准确读取。

可广泛使用

支持各种安装位置、现场环境、工件对象。

超小型

具备出色的高性能, 体积却较过去成功缩小 72%*。

*与本公司SR-2000 产品的比较

旋转连接器

电缆出线方向可自由更改180°。

外壳防护等级 IP67

采用双重密封垫结构,确保高防水性。

无需安装软件,通过 WEB 浏览器,即可实现分析、设定、监控等功能 [SR Web Tool]

在同一网络内的平板电脑或电脑上的 Web 浏览器输入 SR-X 系列的 IP 地址,即可实施参数设定、统计信息采集、错误分析图像采集、多台管理等作业。

设定工具: Web Navigator

只需按下 3 个按钮就能轻松设定,支持 Web 浏览器。

分析工具: Web Traceability Tool

可根据统计信息和错误图像,立即跟踪到哪台读取器在何时以及为何无法读取。

监视工具: Web Multi Monitor

运行过程中可监控多台读取器的工作状态。在启动和运行了多台读取器时,可一边汇总查看各拍摄画面(LiveView),一边检查读取器是否正常工作。