产品规格 手持式读取器 HR-100 系列

型号

HR-100

HR-100B

HR-101

HR-101B

图像

类型

标准型

高分辨率型

接口

有线

无线

有线

无线

光源

红色LED

无线

标准型

蓝牙 Ver2.1

蓝牙 Ver2.1

读取规格

支持的符号

二维

QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200) 、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 、MaxiCode、AztecCode

条码

CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5) 、NW-7 (Codabar) 、CODE128、GS1-128、GS1DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、MSI、Postal、CODE11、2of5

最小分辨率

二维

0.169 mm

0.127 mm

条码

0.127 mm

0.076 mm

读取距离

二维

15 到 180 mm (单元尺寸 = 0.254 mm)

0 到 114 mm (单元尺寸 = 0.254 mm)

条码

25 到 115 mm (窄条宽度 = 0.127 mm)

0 到 96 mm (窄条宽度 = 0.127 mm)

额定

电源电压

4.0 到 5.5 VDC

4.0 到 5.5 VDC

消耗电流

读取:450 mA,待机:90 mA

读取:450 mA,待机:90 mA

环境抗耐性

环境光照

日光:10000 lux,荧光灯:2000 lux

环境温度

0 到 50 °C

相对湿度

5 到 95 % RH (无冷凝)

耐跌性能

1.8 m,50 次,掉落在混凝土表面

连续使用时间

约14 小时 (使用HR-B1时)*1

约14 小时 (使用HR-B1时)*1

外形尺寸

161 x 86 (头部) x 71 (头部) mm

重量

约150 g

约225 g

约150 g

约225 g

*1 代表值: 1 扫描/秒

返回顶部

型号

HR-1C3UN

HR-1C3UC

HR-1C5UC

HR-1C3RC*1

HR-1C3RB*2

HR-1C3VC*1

图像

类型

直型

卷曲型

连接线长度

约3 m

约5 m

约3 m

接口

USB

RS-232C

PS/2 键盘

连接器

USB (A 型)

D-sub 9 针 (插孔)

微型-DIN 6 针

*1 HR-100/101 (有线型) 专用
*2 HR-100B/101B (无线型) 专用

返回顶部