产品规格 人机界面 VT3 系列

型号

VT3-V8

VT3-V7

图像

一般规格

消耗电流

950mA以下

800mA以下

结构

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。

过电压类别

I

污染等级

2

电源电压

24VDC±10%

耐噪音

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

接地

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)*3

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)*3

重量

约1250 g

约1150 g

性能规格

显示器面板

显示器元件

TFT彩色LCD

显示器颜色

32768种颜色

点数

W640×H480点

活动显示区域

W170.9×H128.2mm

W151.7×H113.8mm

使用寿命 (正常温度和湿度条件下)

约50000个小时

背光灯

系统

白色LED (不可更换)*4

白色LED (不可更换)

寿命

约40000个小时

约54000个小时

轻触式开关

开关数

40×30个/1个画面

系统

矩阵电阻膜方式

作用力

0.98N以下

寿命

100 万次以上

外部校准输入信号

画面数据内部记忆

内存大小

12M字节

可注册页面数

最多1024页

可注册画面数

最多1024个画面

可注册画面No.

页数No.:0至8999、全球窗口No.:G000至G999

数据备份

画面数据

闪存ROM 可重写100000次

纪录数据

SRAM备份:一次锂电池

字体

轮廓字体、位图字体、冲程字体、Windows字体、图像字体、极小字体

日历计时器

精度:±40秒/月 (25°C) 备份:一次锂电池 (寿命在5年以上、25°C)

通信功能

PLC上位链接

KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电机、东芝、东芝机械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens

温度调节器

横河电机、Azbil (山武)、欧姆龙、理化工业、SHINKO TECHNOS、CHINO

变换器

三菱电机、富士电机、安川电机、欧姆龙

Mitsubishi Electric, Fuji Electric FA Components & Systems, Yaskawa Electric, OMRON

伺服放大器

三菱电机

步进马达

ORIENTAL MOTOR

机器人控制器

IAI

经济功率表

Panasonic

通用通信

通过专用命令

握持开关

寿命

十字键

寿命

I/O 规格

电脑连接用串行I/F (PORT1:SERIAL)

适用的标准

以EIA RS-232C为基准

同步方式

起始同步 全双工

通信距离

15 m

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

通信速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

PLC・外部机器连接用串行I/F (PORT2)

适用的标准

EIA RS-232C基准/RS-422A基准共用

同步方式

起始同步 全双工

通信距离

15m (RS-232C)/500m (RS-422A)

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

通信速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

条码/PLC・外部机器连接用串行I/F (PORT3)

适用的标准

以EIA RS-232C为基准*5

同步方式

起始同步 全双工

通信距离

15m*6

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

通信速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

兆链接・多重链接・KL链接/外部机器连接用串行I/F (PORT4)

兆链接时

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信速度

19200, 115200, 0.5M, 1M , 2M bit/s

连接形态

多点通讯 (不可分歧)

最大连接台数

15台

波特率19200

最大延长距离1000m

波特率115200

波特率0.5M

最大延长距离500m

波特率1M

最大延长距离200m

波特率2M

最大延长距离100m

VT2多重链接时

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信距离

总延长在500m以内

通信速度

19200, 115200, 0.5M,1M bit/s

波特率115200以下

最大延长距离500m

波特率0.5M

最大延长距离100m

波特率1M

最大延长距离50m

多重链接时

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信距离

总延长在500m以内

通信速度

19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

KL链接时

符号方式

f、f/2符号化

控制方式

自律分散型令牌总线控制

连接形态

T字分歧、多点通讯

通信速度

5Mbit/s、2.5Mbit/s、625kbit/s、156kbit/s

最大连接台数

129台 (包含主站,而不包含KL-T1)

错误控制

垂直奇偶校验、校验和、二重采样、突发噪音检测检测

波特率5Mbit/s:最大基干长度

50 m

波特率5Mbit/s:最大支线长度

20 m

波特率2.5Mbit/s:最大基干长度

120 m

波特率2.5Mbit/s:最大支线长度

40 m

波特率625Kbit/s:最大基干长度

500 m

波特率625Kbit/s:最大支线长度

150 m

波特率156Kbit/s:最大基干长度

1200 m

波特率156Kbit/s:最大支线长度

350 m

通信电缆导体截面积0.5mm2

最大延长距离1000m

通信电缆导体截面积0.75mm2

最大延长距离1200m

通信电缆导体截面积0.9mm2

通信电缆导体截面积1.25mm2

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 只将VT3按照铅垂方向安装时的值。
*3 当周围的温度超出40°C时,请在绝对湿度为40°C 85%RH的条件下使用。
*4 冷阴极管 (可更换)
*5 No.9的针被分配到5VDC上。连接PLC时,或者连接供给专用电源类型的条形码时,请设置为未连接。
*6 对条形码准备了其他电源时。以及连接了PLC时。

返回顶部

型号

VT3-W4T

VT3-W4TA

VT3-W4GT

VT3-W4GTA

VT3-W4MT

VT3-W4MTA

图像

一般规格

消耗电流

200mA以下

结构

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。

过电压类别

I

污染等级

2

电源电压

24VDC±10%

耐噪音

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C

环境湿度

35至85%RH (无凝结)*2

保存环境温度

-20至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约250 g

性能规格

显示器面板

显示器元件

TFT LCD

显示器颜色

32768种颜色

32灰度等级

点数

W320×H128点

活动显示区域

W110.4×H44.2mm

使用寿命 (正常温度和湿度条件下)

约50000个小时

背光灯

系统

白色LED (不可更换)

寿命

约50000个小时

显示器颜色

3种颜色 (绿色/红色/橘黄色)

3种颜色 (白色/红色/粉红色)

轻触式开关

开关数

40×16个/1个画面

系统

模拟电阻膜方式

作用力

0.98N以下

寿命

100 万次以上

画面数据内部记忆

内存大小

3M字节

可注册页面数

最多1024页

可注册画面数

最多1024个画面

可注册画面No.

页数No.:0至8999页、全球窗口No.:G000至G999

数据备份

画面数据

闪存ROM 可重写100000次

纪录数据

SRAM备份:一次锂电池

字体

轮廓字体、位图字体、Windows字体、图像字体、极小字体

日历计时器

精度:±40秒/月 (25°C)、备份:一次锂电池 (寿命在5年以上、25°C)

通信功能

PLC上位链接

KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电机、东芝、东芝机械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens

温度调节器

横河电机、Azbil (山武)、欧姆龙、理化工业、SHINKO TECHNOS、CHINO

变换器

三菱电机、富士电机、安川电机、欧姆龙

伺服放大器

三菱电机

步进马达

ORIENTAL MOTOR

机器人控制器

IAI

经济功率表

Panasonic

通用通信

通过专用命令

I/O 规格

PLC・兆链接・多重链接・外部机器连接用串行I/F (PORT2)

适用的标准

EIA RS-422A基准/RS-485基准共用

EIA RS-422A基准/RS-485基准共用

EIA RS-422A基准/RS-485基准共用

同步方式

RS-422A:起始同步 全双工、RS-485:起始同步 半双工

RS-422A:起始同步 全双工、RS-485:起始同步 半双工

RS-422A:起始同步 全双工、RS-485:起始同步 半双工

转送距离

RS-422A:500m、RS-485:1000m

RS-422A:500m、RS-485:1000m

RS-422A:500m、RS-485:1000m

资料长度

7/8位

7/8位

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

偶数/奇数/无

偶数/奇数/无

传输速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

兆链接时

适用的标准

RS-485

RS-485

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

起始同步 半双工

起始同步 半双工

通信速度

19200, 115200 bit/s

19200, 115200 bit/s

19200, 115200 bit/s

连接形态

多点通讯 (不可分歧)

多点通讯 (不可分歧)

多点通讯 (不可分歧)

最大连接台数

15台

15台

15台

波特率19200

最大延长距离1000m

最大延长距离1000m

最大延长距离1000m

波特率115200

VT2多重链接时

通信速度

19200, 115200 bit/s

19200, 115200 bit/s

19200, 115200 bit/s

多重链接时

适用的标准

RS-485

RS-485

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

起始同步 半双工

起始同步 半双工

通信距离

总延长在500m以内

总延长在500m以内

总延长在500m以内

通信速度

19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

PLC・外部机器连接用串行I/F (PORT2)

适用的标准

以EIA RS-232C为基准

以EIA RS-232C为基准

以EIA RS-232C为基准

同步方式

起始同步 半双工

起始同步 半双工

起始同步 半双工

通信距离

15 m

15m

15 m

15 m

资料长度

7/8位

7/8位

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

偶数/奇数/无

偶数/奇数/无

通信速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 当周围的温度超出40°C时,请在绝对湿度为40°C 85%RH的条件下使用。

返回顶部