产品规格 混合型步进电机 QS 系列

型号

QS-10N

QS-10P

图像

外形尺寸图

85 (W) x 68 (D) x 38 (H) mm

一般规格

使用环境温度

0 至50℃(不结冰)*1

使用环境湿度

35% 至 85%RH (无结露)

存放温度

-20 至 85℃

存放湿度

35 至 85% RH,无凝结

抗干扰性

1500 V p-p 以上 脉冲宽度 1 ”s、50 ns(由干扰模拟器得出)符合IEC 规格标准(IEC61000-4-2/3/4/6)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅:3.5 mm*2

频率:9~150Hz

加速度:9.8 m/s2*2

连续性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅:1.75 mm*2

频率:9~150Hz

加速度:4.9m/s2*2

消耗电流(包括电机)

2.6A以下 (使用QS-M28时)
2.7A以下 (使用QS-M42时)
3.7A以下 (使用QS-M60时)

性能规格

基本步进角

1.8 度

指令分辨率

200/400/500/1000/5000/10000 P/R

驱动方式

2 相双极 微步距

控制模式

伺服/步进/混合

支持电机

QS 系列电机

电机编码器分辨率

10000P/R

10000P/R(2500 x 4 递倍)

电机尺寸自动识别

当前位置范围

-2147483648 至 +2147483647[PLS]

位置单位

PLS(脉冲数)

内置定位功能

定位模式

绝对值/相对值/速度+/速度-

位置设定范围

–9999999 至+9999999[PLS]*3

*3

1 次动作地址

加减速曲线

直线、SIN

加减速度

1 至1000000[Hz/ms](测量点通用)

点数

4 点(64 点*4

示教

当前位置示教

原点复归

原点复归方式

原点传感器上升沿
原点传感器和TIM
限位开关上升沿
DOG 式
接触式

脉冲输入频率

频率

500 kHz(线驱动)
200 kHz(集电极开路)

输入方式

单脉冲/ 双脉冲

编码器输出

分辨率

10000P/R(2500 x 4 递倍)

JOG /寸动

寸动(可指定脉冲数)、JOG(高速、低速)

再生电阻

仅限内置(不可外部连接)

动态制动器(DB)

电磁制动器控制

备份

设定、报警履历(10 条)(EEPROM 保存)改写次数10 万次

显示功能

状态、功能选择、条形显示、7 段(3 位)、7 段(7 位)等

操作功能

动作模式切换、操作、MODE、SET 键等

保护功能

过电压(再生)检测、过电流检测、过热检测

输入端子

控制输入

8 点
(点指定1 至4、原点复归指令、
报警复位/ 停止、FREE 输入、选择输入)

4 点
(偏差清除、报警复位、FREE 输入、选择输入)

传感器输入

4 点(限位+、限位-、原点传感器、停止传感器)

脉冲输入

2 点(CW 方向、CCW 方向)

输出端子

控制输出

2 点
(运转准备完成、报警)

4 点
(定时、就位、运转准备完成、报警)

编码器输出

差分输出(A、B、Z 相)

额外电源

传感器用(24 VDC)

通信单元
使用QS-MB1 时

连接台数

最多8 台(可混合连接)

可设定的参数

定位(1 至64 点)、JOG、原点复归、系统

JOG、系统

I/O 规格

控制输入

8点

4点

输入最大电压

26.4 VDC

输入额定

24 VDC(2 mA)

最小 ON 电压

19 VDC

最大OFF 电流

0.1 mA

输入电阻

12 kΩ

回路延迟

OFF → ON: 30 ”s
ON → OFF: 50 ”s

输入时间常数

250 µs/500 µs/1 ms/2.5 ms/5 ms/10 ms

绝缘

光电耦合器绝缘

脉冲输入

点数

2点

输入最大电压

5 V 端子

5.5 VDC

24 V 端子

26.4 VDC

输入额定

5 V 端子

5 VDC(6.0 mA)

24 V 端子

24 VDC(6.3 mA)

最小ON 电压

5 V 端子

3 VDC

24 V 端子

19 VDC

最大OFF 电压

5 V 端子

1 VDC

24 V 端子

2.8 VDC

响应频率

线驱动: 500 kHz
集电极开路: 200 kHz

输入方式

单脉冲/ 双脉冲方式
(无相位差输入)

输入时间常数

500 kHz/200 kHz/
100 kHz/10 kHz

绝缘

光电耦合器绝缘

传感器输入

点数

4点

输入最大电压

26.4 VDC

输入额定

24 VDC(4 mA)

最小ON 电压

19 VDC

最大OFF 电流

1.5 mA

输入电阻

5.6 kΩ

回路延迟

OFF → ON:30 µs、ON → OFF:50 µs

输入时间常数

250 µs/500 µs/1 ms/2.5 ms/5 ms/10 ms

绝缘

传感器电源

最大共计200 mA

控制输出

2点

4点

输出类型

晶体管(漏)输出

额定值

30 VDC 10 mA

OFF 时泄露电流

0.1 mA 以下

ON 时残余电压

1.2 VDC 以下

绝缘

光电耦合器绝缘

编码器输出

点数

3 点(A 相/B 相/Z 相)

额定值

5 VDC

输出形态

线驱动输出 AM26C31 或类似

输出方式

2500 ppr 4 递倍时10000 ppr

绝缘

刹车输出

点数

额定

相应的制动

绝缘

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

I

绝缘电阻

500 VDC 兆欧表 100 MΩ 以上

标高

1,000 m 以下

耐电压

500 VAC、10 mA 以下 (电源与 FG 之间)

使用环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

耐冲击性

加速度 150 m/s2、作用時間 11 ms、X,Y,Z 各方向 2 回

重量

约 200 g

*1 在控制盘内的单元中央下部 (50 mm)规定。
*2 符合JIS B 3502
IEC61131-2
扫描次数:X、Y、Z 各方向10 次
(100 分钟)
*3 使用QS-MB1 时,可设定范围为–2147483648 至+2147483647。
*4 使用QS-MB1 时,最多可使用64 点。

返回顶部

型号

QS-M28

QS-M42

QS-M60

图像

一般规格

使用环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

使用环境湿度

35% 至 85%RH (无结露)

存放温度

-20 至 85℃

存放湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗干扰性

1500 V p-p 以上 脉冲宽度 1 ”s、50 ns(由干扰模拟器得出)符合IEC 规格标准(IEC61000-4-2/3/4/6)

轴惯性

17 g・cm2

65g・cm2

440 g・cm2

安装角尺寸

28 mm

42 mm

60 mm

最大静止转矩

0.1N・m

0.3N・m

1.0N・m

性能规格

基本步进角

1.8 度

电机编码器分辨率

10000P/R

电机LED 控制

与电机驱动器的状态LED 连动,亮灯或闪烁
• 绿灯亮: MONITOR 模式
• 绿灯闪烁: MONITOR 模式(参数更改中)
• 橙灯闪烁: TEACH 模式
• 红灯闪烁: 报警发生中

电机尺寸自动识别

自动识别电机驱动器侧连接的电机尺寸

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

I

绝缘电阻

500 VDC 兆欧表 100 MΩ 以上

标高

1,000 m 以下

耐电压

500 VAC, 10 mA 以下 (线圈与外壳之间)

使用环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

抗震性

以电机凸缘面为基准时为 490 m/s2、2 次

耐冲击性

以电机法兰面为基准时为 49 m/s2 (上下、左右、前后 3 个方向)

重量

约 0.3 kg

约 0.45 kg

约 1.0 kg

返回顶部