小型开关电源供给器
MS2 系列
推荐替代产品: 输出电流3.2A,75W - MS2-H75
联系我们: 4007-367-367 意见表
输出电流3.2A,75W MS-H75
规格
型号 | MS-H75 | |||
输入条件 | 在申请输入电压 | 85 至 264VAC (50/60Hz)、120 至 340VDC*1 | ||
在申请频率 | 47 至 63Hz、DC*1 | |||
输入电流 (100/200VAC) | 1.2/0.7A以下 | |||
力率 (100/200VAC) | 0.99/0.95 typ. 最大负载时 | |||
效率 (100/200VAC) | 76 至 81% typ. | |||
泄漏电流 (100/200VAC) | 0.4/0.75mA以下 | |||
突入电流 (100/200VAC) | 18/36A以下 (在+25℃冷启动下) | |||
输出特性 | 额定电压 | 24V | ||
电压可变范围 | 3.2A | |||
额定电流 | ||||
脉动/杂波电压 | 1% (p- p)以下 | |||
输入波动 | 0.4%以下 | |||
负载波动 | 0.7%以下 | |||
启动时间 | 1300/700ms 以下 (100/200VAC)*2 | |||
输出保持时间 | 20ms以上 (100 至 240VAC) | |||
保护 | 过电流保护 | 4.0A 以上 | ||
过电压保护 | 有*3 | |||
显示 | 显示器功率 | 2位 7段LED显示 (文字高10mm) | ||
停电记忆时间 | 约10年 (+20℃时) | |||
显示分辨率 | 0.1A | |||
适用规格 | 安全标准 | UL1950、UL1012、CSA C22.2 No.95095、EN60950、EN50178 | ||
EMC规格 | FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA | |||
谐波电流发射限定 | EN61000-3-2 | |||
环境抗耐性 | 绝缘电阻 | 在 500 VDC 下为 100 MΩ 以上 | ||
环境温度 | -10 至 +55 °C (无冻结) (参照降额特性) | |||
存放环境温度 | -20 至 +70 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 25 至 85 % RH (无凝结) | |||
耐电压 | 3.0 kVAC、50/60 Hz、1 min (输入-输出间) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm 以下、X,Y,Z 各方向 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 300 m/s2、3 轴方向 各 2 次 | |||
重量 | 约 550 g | |||
*1 的安全规格时,额定输入电压、额定频率为100 至 240VAC、50/60Hz。 |