可编程控制器
KV-7000 系列
16 轴 ML II 对应 定位运动单元 KV-ML16V
规格
型号 | KV-ML16V | |||
类型 | 定位、运动单元 | |||
控制轴数 | 16 轴 (连同虚拟轴) | |||
占用软元件 | 【使用轴数 16 轴】 | |||
输出格式 | MECHATROLINK-II | |||
可连接的 CPU 单元 | KV-7500/7300/5500/5000/3000 | |||
最大输出脉冲 | ― | |||
控制模式 | 位置控制、转矩控制、速度控制、ML-II 指令、I/O 控制 | |||
控制周期 | 0.5 ms (至 2 轴)、1.0 ms (至 4 轴)、1.5 ms (至 6 轴)、 | |||
外部接口 | 输入:光电耦合器输入、输出:集电极开路输出 (30 VDC 50 mA) | |||
输入时间常数 | 每个电路块的输入设定为 11 段 | |||
轴控制功能执行方法 | 梯形图程序、运动流程 | |||
运动流程 | 程序容量 | 768 KB | ||
最大块数 | 全流程合计为 256 个 | |||
最大流程数 | 32 | |||
同时活性数 | 可以连接的轴数 × 2 | |||
位置单位 | mm、deg (角度)、PLS (脉冲数)、小数点位置 0 至 9 位、有单位转换功能 | |||
累积地址 | -2,147,483,648 至 +2,147,483,647 指令单位 | |||
定位控制 | 定位模式 | 绝对值/相对值 | ||
位置设定范围 | -2,147,483,648 至 +2,147,483,647 指令单位 | |||
插补 | 直线插补 (最大 16 轴)、圆弧插补、螺旋补插 | |||
一次动作地址 | -2,147,483,648 至 +2,147,483,647 指令单位 | |||
加减速曲线 | 直线、SIN、贝赛尔曲线 | |||
加减速时间 | 0 至 65,535 ms | |||
启动时间 | 单独、插补:2 至 3 控制周期 (第 1 轴启动时) | |||
M 代码 | 1 至 65,000、WITH/AFTER 模式 | |||
传感器定位 | 通过外部输入的速度→位置切换控制 | |||
点数 | 800 点/轴 | |||
同步控制 | 输入 | 计数器 (必须有 KV-MX1)、指令坐标、当前坐标 (只限 KV-ML16V) | ||
离合器 | 从直接、滑动、随动中选择 | |||
凸轮 | 分辨率:2,048 至 32,768、数据数:4 至 64 (根据分辨率发生变化) | |||
接点输出 | 16 点 (其中外部输出 8 点) × 2 | |||
动作中补偿 | 基于辅助轴的补偿,相位补偿,步进角补偿 | |||
细分控制 | 细分数据工作区域 | 8 MB | ||
内置 ROM 容量 | 512 KB | |||
设定数 | 内置 ROM:100 个、SD 存储卡:1,000 个 | |||
1 设定数据容量 | 内置 ROM:512 KB、SD 存储卡:8 MB (必须有 KV-MX1) | |||
原点复位 | 原点复位方式 | 原点传感器边缘/中间点、压入原点复位、点动式 (可指定 Z 相有/无)、数据设置式、无限位开关*1 | ||
速度控制 | 速度指令范围 | -1,000,000 至 1,000,000 (× 0.01 min-1) | ||
转矩控制 | 转矩指令范围 | -80,000 至 80,000 (× 0.01 %) | ||
JOG/寸动 | 寸动 (可指定脉冲数)、JOG (高速、低速) | |||
示教 | 支持通过当前坐标示教、计数器当前值进行示教 | |||
保存数据 | 可以进行点参数 800 点 (各轴)、同步参数 (各轴)、细分设定 (可扩展内置 ROM 512 KB、SD 卡)、 | |||
高速计数器 | 连接 KV-MX1 时 INC 4 ch/ABS 灰色、深灰色、二进制 2 ch (通过设定进行切换)、最大 6.4 MHz (2 相 4 倍频) | |||
5 V 电源输出 | ― | |||
输出显示 | 错误状态/MECHATROLINK-II 通信状态 | |||
自我诊断功能 | 可以通过硬件异常、各种参数错误、错误编号、讯息进行诊断 | |||
参数设定 | 可以通过 KV-HPD1、《KV STUDIO》、梯形图程序进行设定 | |||
数据备份 | 通过坐标、错误/ 报警履历备份、闪存 ROM 进行参数设定备份、10 万次切换 | |||
内部消耗电流 | 本体:200 mA 以下、外部 I/O:120 mA 以下 | |||
重量 | 约 220 g | |||
*1 仅限 KV-MC20V/40V 可以使用 |