可编程控制器KV-7000 系列

KV-SC20V

2ch 多功能高速计数器单元

规格

选择语言

型号

KV-SC20V

类型

高速计数单元

输入频率

1 MHz (2 相 4 倍频时 4 MHz)

计数范围

32 字

通道数

2 ch

模式

输入选择

外部端子 (ch0、ch1)、内部时钟 (1 µs、10 µ、100 µ)、其他 ch 匹配输出

输入模式

1 脉冲方向有/无、2 脉冲加减算、2 相 1 倍频/2 倍频/4 倍频

计数动作模式

加减计数模式、使能计数模式、预置计数模式
设定时间内计数模式、使能累加计数模式

计数模式

线性、环形

频率、转速计动作模式

频率计数模式、转速计 B 模式 (测量旋转 1 次的时间)、转速计 A 模式 (测量脉冲间隔)

输入

计数输入

A 相/B 相/Z 相 (预设):各 ch. 3 点、共 6 点、
可输入 5 VDC/12 VDC/24 VDC,可输入线路驱动、光电耦合器绝缘

控制输入

启用 (输入捕获兼用) 输入:各 ch. 1 点 共 2 点、可输入 12 至 24 VDC,光电耦合器绝缘
输入捕获输入:各 ch. 2 点 共 4 点、可输入 12 至 24 VDC,光电耦合器绝缘

输出

比较器一致输出

各 ch. 2 点 共 4 点、光电耦合器绝缘、额定负载:30 VDC、0.2 A 以下

输入捕获功能

外部输入 (最大 4 点) 的

输入过滤器功能

输入时间常数切换 (计数 6 种/控制 9 种)

预设功能

可通过预设 (Z 相) 输入/内部继电器、从上升沿、下降沿、电平中选择 (仅使用外部输入时)

内部消耗电流

95 mA 以下

重量

约 120 g

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)