超小型封装型PLC

KV 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

扩展单元 模拟输入4ch KZ-AD4

KZ-AD4 - 扩展单元 模拟输入4ch

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

KZ-AD4

一般技术参数

电源电压

由CPU单元供给 CPU单元的规格 (24VDC+10%-20%)

消耗电流

120mA以下 (AD4)・200mA以下 (DA4)

环境温度

0至+50℃ (无冻结)

相对湿度

35 至 85%,无凝结

操作环境

无灰尘、无腐蚀性气体

耐电压

1500VAC 1分钟 (全部外部端子与外壳间,以及全部CPU电源端子外部端子)

抗振性

10至55Hz 双振幅1.5mm以下 X、Y、Z各方向2个小时

绝缘电阻

50MΩ (在500VDC兆欧表下,全部外部端子与外壳间,以及全部CPU电源端子外部端子)

重量

约180 g

性能规格

输入阻抗

电压 : 1MΩ 电流 : 300Ω

模拟输入范围

电压 : -10至+10V 电流 : 4-20mA

Number of outputs

4点 (4个频道)

转换速度

每次CPU扫描时间转换

综合精度

电压±0.7% 电流±1% (针对总体刻度的精度)

绝缘方式

光电耦合器 (频道间为非绝缘)

绝对最大输入

电压 : ±12V以内 电流 : 30mA以下

分辨率

输入范围±10V 5mV (1/4000)输入范围4-20mA 4µA (1/4000)

技术规格(PDF) 其他型号