三轴UV激光刻印机
MD-U 系列
产品规格 三轴UV激光刻印机 MD-U 系列
型号 |
MD-U1000C |
MD-U1020C |
|||
图像 |
|
|
|||
类型 |
刻印装置 (控制器 + 刻印头) 标准面积型 |
刻印装置 (控制器 + 刻印头) 大面积型 |
|||
控制台 |
MC-P1 (选购件) |
||||
二维码读取器 ADD-IN |
MD-XAD1/MD-XAD1A (选购件) |
||||
刻印方式 |
XYZ 三轴同时扫描方式 |
||||
刻印激光 |
类型 |
YVO4 激光 4 类激光产品 (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10) *1 |
|||
波长 |
355 nm |
||||
输出 |
3 W/40 kHZ (刻印点输出: 2.5 W) |
||||
脉冲频率 |
CW (连续输出)、40 至 400 kHz |
||||
引导激光/工作距离指示器 |
半导体激光、波长: 655 nm 输出: 1.0 mW、2 类激光产品 (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA(CDRH) Part1040.10*1 |
||||
刻印范围 |
125 x 125 x 42 mm |
330 x 330 x 42 mm |
|||
标准工作距离(可变幅度) |
189 mm (±21 mm) |
300 mm (±21 mm) |
|||
刻印分辨率 |
2 µm |
5 µm |
|||
扫描速度 |
最大 12,000 mm/s |
最大 8,000 mm/s |
|||
文字种类 |
字体 |
基恩士原版字体 (数字、英文字母、片假名、平假名、日本汉字) /用户字体、TrueType 字体、OpenType 字体*2 |
|||
条码 |
CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR) /JAN/CODE128/EAN/UPC-A/UPC-E/CODE93 |
||||
2D 代码 |
QR码/微型QR码/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) |
||||
GS1 DataBar |
GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A/GS1 DataBar Truncated/GS1 DataBar Truncated CC-A |
||||
徽标图像 |
自定义字符字体、徽标 (DXF) 数据 BMP/JPEG/PNG/TIFF |
||||
刻印条件 |
刻印方式 |
静止、移动 (等速、编码器) |
|||
文字大小(高 × 宽) |
0.01 至 125 mm |
0.01 至 330 mm |
|||
注册的程序 |
最多可注册 2,000 个程序 |
||||
块数 |
256 组/程序 |
||||
I/O输出 / 输入 |
端子台输入输出/MIL 接头输入输出/接触器控制输入输出 |
||||
界面 |
RS-232C/USB2.0/Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) *3 |
RS-232C/USB2.0/Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) *4 |
|||
刻印机安装方向 |
任何方向 |
||||
刻印机电缆长度 |
4.3±0.1 m |
||||
冷却方式 |
强制通风冷却 |
||||
过电压类别 |
Ⅱ |
||||
污染等级 |
2 |
||||
外壳防护级 |
IP64 (刻印头部) |
||||
额定电压 / 消耗功率 |
100 至 240 VAC ±10% 50/60 Hz |
||||
环境抗耐性 |
环境温度 |
0 至 40 ℃ |
|||
存放环境温度 |
– 10 至 + 60 ℃ (无冻结) |
||||
存放环境湿度 |
最大 85%RH(无凝结) |
||||
相对湿度 |
|||||
重量 |
控制器: 23.5 kg |
||||
适用法规 |
EU指令 (EMC指令、低电压指令、RoHS指令) /EN 规格 (EN55011、EN61010-1、EN60825-1、EN61000-6-2、EN50581)/CSA 规格及UL 规格 (CAN/CSA C22.2 No.61010-1、UL61010-1) /北美规制 (FCC Part 15B、ICES-001 Class A) |
||||
*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。 |