产品规格 2D/3D 线激光测量仪 LJ-X8000 系列

控制器

型号

LJ-X8000

LJ-X8000E*6

图像

感测头输入

感测头最多为 2 台
支持 LJ-X8000 系列感测头、LJ-V7000 系列感测头 *使用 2 台时,感测头 A、B 为相同型号。

采样周期(触发间隔)

[2D 模式] 最高 1 kHz(1 ms)*1
[3D 模式] 连接 LJ-X8000 系列时,最高 16 kHz(63 μs)*2
连接 LJ-V7000 系列时,最高 64 kHz(16 μs)*3
(型号末尾 B 的辉度输出类型为最高 8 kHz(125 μs))*4

[2D 模式] 最高 1 kHz(1 ms)*1
[3D 模式] -

检测注册程序数量

SD 卡 1、2 最多各能存储 1000 个(受 SD 卡容量以及设定内容的限制),可外部切换

主轮廓/ 基准图像数量

[2D 模式] 每个设定每个探头最大为 200 (取决于 SD 卡容量)
[3D 模式] 每个设定最大为 400 (取决于 SD 卡容量)

每个设定每个探头最大为 200 (取决于 SD 卡容量)

存储卡

• SD 卡插槽×2
• 支持 OP-87133(512 MB)、CA-SD1G(1 GB)、CA-SD4G(4 GB)、CA-SD16G(16 GB)
* 在 SD1 插槽中,8000 标准配备 CA-SD4G,8000E 标准配备 CA-SD1G

工具数量

[2D 模式] 100 个/ 设置(其中 20 个为错位修正用)
[3D 模式] 最大 100 个/ 设置

100 个/ 设置(其中 20 个为错位修正用)

接口

控制输入

20 点(输入端子台 5 点、并行 I/O 15 点)

控制输出

28 点(输出端子台 6 点、并行 I/O 22 点)
・Photo MOSFET*5

RS-232C

• 数值输出以及控制输入输出(不能与使用 RS-232C 端口的 PLC 链接同时使用)
• 支持的最大波特率为 230400 bps

PLC 链接

• 使用 Ethernet 或 RS-232C 端口进行数值输出以及控制输入输出
(不能与 EtherNet/IP® 和PROFINET 同时使用。使用 RS-232C 端口时,不能与 RS-232C 无协议通信同时使用)

Ethernet

• 数值输出以及控制输入输出
• 连接随附的基恩士生产的计算机应用软件,除了上述功能,还可以上传或下载检测设定、进行各种模拟、收发或远程连接包括轮廓/ 图像在内的各种数据
• 支持 FTP 客户端/ 服务器功能、VNC 服务器功能(计算机以外的客户端仅支持显示器画面显示)以及 BOOTP 功能
• 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
• 支持巨型帧(连接 CB-NEC20E/NEP20E/NPN20E 中的其中一个时)

USB

• 连接随附的基恩士生产的计算机应用软件,不仅可以输出数值(仅 3D 模式),还可以上传或下载检测设定,进行各种模拟,收发或远程连接包括轮廓/ 图像数据在内的各种数据
• USB2.0 专用

EtherNet/IP®

• 使用 Ethernet 端口或者选购件 EtherNet/IP® 单元 CB-NEP20E 进行数值输入输出(不能与 PLC 链路、PROFINET、EtherCAT® 同时使用)
• 支持循环通信(最多 1436 字节)及信息通信
• 最大连接数:32(Ethernet 端口)/1 :Exclusive Owner、4 :Input Only(CB-NEP20E)
• 遵照一致性测试 Version.CT15(Ethernet 端口)/CT17(CB-NEP20E)

PROFINET

• 使用 Ethernet 端口或者选购件 PROFINET 单元 CB-NPN20E 进行数值输入输出以及控制输入输出(不能与 PLC 链路、EtherNet/IP®、EtherCAT® 同时使用)
• 支持同步通信(最大 1408byte 字节)(Ethernet 端口)/1252byte(CB-NPN20E)
• 支持非周期(记录数据)通信
• 遵照 Conformance Class A(Ethernet 端口)/C(CB-NPN20E)

EtherCAT®

• 连接选购件 EtherCAT® 单元 CB-NEC20E,可以进行数值输出及控制输入输出(不能与 PLC 链路、EtherNet/IP®、PROFINET 同时使用)
• 支持周期通信(处理数据对象通信)(输入:最大 536 字节/ 输出:最大 532 字节)
• 支持非周期通信(邮箱通信)
• 支持CoE
• 遵照一致性测试 V2.2.10 和 V2.2.1.0

鼠标

可以使用专用鼠标(与控制器包装在一起)操作各项菜单

SNTP

和 SNTP 服务器连接,可以自动修正本机的日期时间

USB HDD

只要将 HDD(最大 2 TB)连接到专用 USB 端口(符合 USB3.0、支持总线电源、额定输出 900 mA),
即可输出包括轮廓/ 图像数据在内的各种数据

显示器输出

模拟 RGB 输出,XGA 1024 × 768(24 位彩色、60 Hz)

编码器输入

1组:兼用 RS-422 线路驱动器输出(带 5 V 输出:最大 150 mA)集电极开路输出(支持 5 V/12 V/24 V)

响应频率

RS-422

单相/Z 相 1.6 MHz 2相/1 递增 1.6 MHz 2相/2 递增 3.2 MHz 2相/4 递增 6.4 MHz

集电极开路(OC)

单相/Z 相 100 kHz 2相/1 递增 100 kHz 2相/2 递增 200 kHz 2相/4 递增 400 kHz

激光 ON 输入

无电压输入(工厂发货时使用短接线短路)

冷却风扇

最小显示单元

[2D 模式] 0.1 µm、0.01°、0.00001 mm2
[3D 模式] 0.1 µm、0.001°、0.0001 mm2、0.00001 mm3 

0.1 µm、0.01°、0.00001 mm2

显示语言

支持中文(简体)/ 中文(繁体)/ 日文/ 英文/ 韩文/ 法文/ 意大利文/ 泰文/ 德文/ 捷克语/ 匈牙利语/ 波兰语 切换

额定

电源电压

24 VDC±10%

最大消耗电流

3.3 A

环境抗耐性

环境温度

0 至 +45℃(DIN 导轨安装)/0 至 +40℃(底面安装)

相对湿度

85%RH 以下(无结露)

重量

约 2500 g

*1 连接 LJ-X8080、LJ-X8200 时为 Binning(Z) 为 ON 时,或者是将测量范围(Z)设为 1/2 时。 LJ-X8900 将测量范围 (Z) 设为1/2 时。
*2 根据 Binning 设定缩小测量范围时。
*3 测量范围最小,Binning 为 ON,并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。
*4 Binning 为 ON,并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。
*5 支持 NPN 输入设备的正极公共连接和支持 PNP 输入设备的负极公共连接两者皆可。
*6 LJ-X8000E 不可使用 3D 模式。

返回顶部

控制器

型号

LJ-X8000A

图像

感测头输入

1 台
支持LJ-X 系列感测头、LJ-V 系列感测头

采样周期(触发间隔)

连接 LJ-X8000 系列时,最高 16 kHz(63 μs)*1
连接 LJ-V7000 系列时,最高 64 kHz(16 μs)*2
(型号末尾 B 的辉度输出类型为最高 8 kHz(125 μs))*3

接口

控制输入

支持开始批处理测量(MEASURE_START)、停止批处理测量(MEASURE_STOP)

控制输出

支持触发准备(READY)、系统错误(ERROR)
固态继电器*4

输入输出同步

用于多台控制器的触发同步*5

Ethernet

轮廓输出、设定、控制、1000BASE-T/100BASE-TX*6

编码器输入

1 系统
RS-422 线路驱动器输出(带5 V 输出: 最大150 mA)
集电极开路输出(支持5 V/24 V)兼用

响应频率

RS-422

单相/ Z 相 1.6 MHz
2 相/ 1 递增 1.6 MHz
2 相/ 2 递增 3.2 MHz
2 相/ 4 递增 6.4 MHz

集电极开路(OC)

单相/ Z 相 100 kHz
2 相/ 1 递增 100 kHz
2 相/ 2 递增 200 kHz
2 相/ 4 递增 400 kHz

激光 ON 输入

无电压输入(出厂时用短路针短路)

额定

电源电压

直流24 V±10%

最大消耗电流

1.3 A

环境抗耐性

环境温度

0 ~ 45℃(安装至DIN 导轨)/ 0 ~ 40℃(横放)

相对湿度

85%RH 以下(无结露)

重量

约700 g

*1 根据 Binning 设定缩小测量范围时。
*2 测量范围最小,Binning 为 ON,并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。
*3 Binning 为 ON,并列拍摄为 ON 时。其他为初始设定。
*4 对应支持NPN 输入设备的正公共端连接、支持PNP 输入设备的负公共端连接
*5 控制器(LJ-X8000A)间的输入输出同步专用。
*6 PC 应用程序(LJ-H2X) 中,带有通信库(DLL) 和样本程序。

返回顶部

测头V

型号

LJ-X8020

LJ-X8060

LJ-X8080

LJ-X8200

LJ-X8300

LJ-X8400

LJ-X8900

图像

基准距离

20 mm

64 mm

73 mm

245 mm

288 mm

380 mm

980 mm

测量范围

Z 轴(高度)

±2.2 mm(F.S.=4.4 mm)

±7.3 mm(F.S.=14.6 mm)

±20.5 mm(F.S.=41 mm)

±34 mm(F.S.=68 mm)

±53 mm(F.S.=106 mm)

±60 mm(+95 ~ -220 mm *12)(F.S.=315 mm)

±400 mm(F.S.=800 mm)

X 轴(宽度)

7 mm

15 mm

30 mm

64 mm

134 mm

180 mm(163 mm *12

300 mm

基准距离

7.5 mm

16 mm

35 mm

72 mm

150 mm

210 mm

510 mm

8 mm

39 mm

80 mm

160 mm

240 mm(320 mm *12

720 mm

光源

蓝色半导体激光

光源

波长

405 nm(可见光)

激光等级

2M 类激光产品(IEC60825-1、FDA(CDRH)Part 1040.10 *1*2

输出

10 mW

光点直径

约 16 mm×32 µm(基准距离上的)

约 25 mm×49 µm(基准距离上的)

约 44 mm×72 µm(基准距离上的)

约 115 mm×116 µm(基准距离上的)

约 215 mm×108 μm(基准距离上的)

约 275 mm×249 µm(基准距离上的)

约 622 mm×566 µm(基准距离上的)

重复精度

Z 轴(高度)

0.3 µm *3*4

0.4 µm *3*4

0.5 µm *3*4

1 µm *3*4

3 μm *3*4

5 µm *3*4

10 µm *3*4

X 轴(宽度)

0.3 µm *3*5

0.5 µm *3*5

1.0 µm *3*5

3 µm *3*5

5 μm *3*5

10 µm *3*5

25 µm *3*5

直线性

Z 轴(高度)

±0.05% of F.S.(±0.012%)*6

±0.04% of F.S.(±0.008%)*6

±0.03% of F.S.(±0.004%)*6

±0.04% of F.S.(±0.006%)*6

±0.033% of F.S.(±0.005%)*6

参考距离: ±60 mm ±0.025% of F.S.(±0.003%)
全部区域: ±0.035% of F.S.(±0.005%)*6

Near ~参考距离: ±0.015% of F.S.(±0.004%)
全部区域: ±0.05% of F.S.(±0.006%)*6

轮廓数据间隔

X 轴(宽度)

2.5 μm(2 μm 至)*7

5 μm(4 μm 至)*7

12.5 μm(10 μm 至)*7

25 μm(20 μm 至)*7

50 μm(40 μm至)*7

75 μm(50 μm 至)
100 μm(50 μm 至)*12 *7

225 μm(100 μm 至)*7

轮廓数据数量

3200 点

HDR(高动态范围)

单帧 HDR *8

激光照射位置确认功能

光源

蓝色 LED(405 nm)

温度特性

0.01% of F.S./℃

环境抗耐性

外壳防护级

IP67(IEC60529)*9

环境光照

白炽灯:10000 lux 以下 *10

环境温度

0 至 +45℃ *11

相对湿度

85%RH 以下(无结露)

抗震性

10 至 57 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 3 小时

耐冲击性

15 G / 6 msec

材质

重量

约 1000 g

约 1100 g

约 1200 g

约 1400 g

约 1300 g

约 1600 g

*1 根据 FDA(CDRH)中的 Laser Notice No.56,以 IEC60825-1 基准进行分类。
*2 请不要用光学器材(如放大透镜、放大镜、显微镜、望远镜及双筒望远镜等)直接观测激光光束。用光学器材观察激光输出可能会对眼睛造成伤害。
*3 在基准距离上取 4096 次平均值即为该值。
*4 测量目标物为基恩士标准物体。使用高度/ 位置工具在初始设定区域测量的高度平均值即为该值。其他为初始设定。
*5 测量目标物为针规。使用高度/ 位置工具测量针规 R 面和边缘的交点位置即为该值。其他为初始设定。
*6 测量目标物为基恩士标准物体。在经过 64 次平滑处理和 8 次平均化后测得的轮廓数据。其他为初始设定。( )内为所有轮廓平均数据的代表示例。
*7 可更改轮廓数据间隔。更改后,X 方向的测量范围也变动。
*8 1 次拍摄(曝光)就可以稳定、高精度地测量黑色(反射率小)至光泽面(反射率大)。
*9 连接了感测头电缆(CB-B*)或延长电缆(CB-B*E)时的值。CB-B**L 连接时除外。
*10 白纸测量时,在对准受照白纸时感测头受光面的光亮程度。
*11 感测头需安装在金属板上使用。
*12 范围扩展时。

返回顶部