产品规格 夹钳式流量计 FD-R 系列

型号

FD-R50

FD-R80

FD-R125

FD-R200

图像

支持的管线直径

1 1/2" (40A) 、ø44 至 ø55
2" (50A) 、ø55 至 ø64

2 1/2" (65A) 、ø64 至 ø83
3" (80A) 、ø83 至 ø100

4" (100A) 、ø100 至 ø127
5" (125A) 、ø127 至 ø152

6" (150A) 、ø152 至 ø191
8" (200A) 、ø191 至 ø220

支持的管线材质

金属管、树脂管*1

支持的流体

所有液体 (水、油、药品等)*1

支持的流体温度

-20 至 +120 °C (管线表面无冻结)*2

额定流量范围

额定流速范围: 5.0 m/s
流量换算值:
1 1/2" (40A) : 400 L/min、24 m3/h
2" (50A) : 600 L/min、36 m3/h

额定流速范围: 5.0 m/s
流量换算值:
2 1/2" (65A) : 1000 L/min、60 m3/h
3" (80A) : 1500 L/min、90 m3/h

额定流速范围: 5.0 m/s
流量换算值:
4" (100A) : 2500 L/min、150 m3/h
5" (125A) : 3700 L/min、220 m3/h

额定流速范围: 5.0 m/s
流量换算值:
6" (150A) : 5500 L/min、330 m3/h
8" (200A) : 9500 L/min、570 m3/h

零切口流速

零切口: 0.3 m/s (默认)*3
流量换算值: 36 L/min、2.4 m3/h

零切口: 0.3 m/s (默认)*3
流量换算值: 90 L/min、5.4 m3/h

零切口: 0.3 m/s (默认)*3
流量换算值: 220 L/min、12 m3/h

零切口: 0.3 m/s (默认)*3
流量换算值: 570 L/min、36 m3/h

显示方式

使用白色 14 段 LED 的 2 段 5 位数显示、大型状态指示灯、输出指示灯、稳定指示灯、单位指示灯

显示刷新周期

约3 次/秒

显示分辨率

0.1/1 (L/min)

1 (L/min)

响应时间

0.5 s/1.0 s/2.5 s/5.0 s/10.0 s/30.0 s/60.0 s/120.0 s/200.0 s (可变)

测量精度

20 至 100 % of F.S. 时: ±2.0 % of RD*4*5
6 至 20 % of F.S. 时: ±0.4 % of F.S.*4*5

保护电路

电源逆接保护、电源浪涌保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

零点误差

±0.5 % of F.S.*4*6

滞后

可变

流量单位

L/min、m3/h

整合式流量设备显示

1/10/100/1000/10000 (L)

配管温度检测精度

±3 °C (配管温度 -20 °C 至 +50 °C) 、±5 °C (配管温度 50 °C 至 120 °C)
(环境温度 25 °C 时)*4

配线规格

电源

可选择 DC 电源: M12 4pin 连接器/AC 电源: M4 螺丝端子台

I/O

使用 DC 电源时: M12 4pin 连接器/使用 AC 电源时: M3 螺丝端子台

输入/ 输出(可选择)

输出(通道 1/ 通道 2)

控制输出/累积脉冲输出/错误输出/温度警报 NPN/PNP 设定切换
集电极开路输出 30 VDC 以下 最大 100 mA/ch 以下 残余电压 2.5 V 以下*7

模拟输出(通道 2)

流量模拟输出/温度模拟输出 可切换 4 至 20 mA/0 至 20 mA 负载电阻 500 Ω 以下*7

外部输入(通道 2)

累积复位输入/零流量输入/零点调整输入 (可切换)
短路电流 1.5 mA 以下、输入时间 20 ms 以上*7

额定

电源电压

20 至 30 VDC 包含纹波 (P-P) 10 % Class2/100 至 240 VAC -15 %/+10 % (50/60 Hz)

消耗电流

使用 DC 电源时 200 mA 以下 (不含负载电流)/400 mA 以下 (含负载电流)
使用 AC 电源时 15 VA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP65/67 (IEC60259) 、IP69K (ISO20653) 、Enclosure Type 4X (NEMA250)

环境温度

-20 至 +60 °C (无冻结)*2

相对湿度

5 % 至 90 %RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X, Y, Z 方向各 2 小时

耐冲击性

100 m/s2、16 ms 脉冲、X, Y, Z 方向各 1000 次

外形尺寸

本体单元尺寸: 218.5 mm x 66.9 mm x 70.7 mm

材质

本体单元

机身: 铸铝 + 涂层/PPS、显示屏: 强化玻璃、连接器部: 相当于 SUS304

单元背面

特殊橡胶

顶部/底部支架

SUS304

重量

本体单元: 约1.0 kg
顶部/底部支架: 约1.5 kg (含分离单元)

本体单元: 约1.0 kg
顶部/底部支架: 约2.0 kg (含分离单元)

本体单元: 约1.0 kg
顶部/底部支架: 约2.3 kg (含分离单元)

本体单元: 约1.0 kg
顶部/底部支架: 约2.5 kg (含分离单元)

*1 必须为可传递超声波的均匀液体且不含大量气泡。此外因管线种类、状态不同、可能有测量不稳定的情况。
*2 使用 AC 电源时、有可能因环境温度、流体温度不同而降低额定值。
*3 零切口可在设定中变更。
*4 通过基恩士检查设备所获得的保证值。可能因客户使用的管线种类、状态、流体种类、流体温度、零切口设定值而产生误差。
*5 在 25 °C 的固定环境下、并考虑直线性 + 跨度误差 + 重复精度时所得的数值。
*6 可通过零点调整减少零点误差。
*7 IO-Link: 支持 Speci cation v1.1/COM2 (38.4 kbps)。设定文件可从基恩士主页下载。
在无法通过网络下载文件的环境中使用时、请联系最近的办事处。
IO-Link 为 PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)的注册商标或商标。

返回顶部