导向脉冲式液位传感器

FL 系列

目录 下载目录

产品规格 导向脉冲式液位传感器 FL 系列

控制器

型号

FL-001

FL-C001

图像

类型

标准 (G3/4)

药液型

检测范围

100 至 2,000 mm

200 至 2,000 mm

可测媒介的相对介电常数

2 以上 *1

3 以上 *1

分辨率

1 mm *2

直线性

±3 mm*2

温度特性

0.1 mm/℃

不灵敏区

测量水位

上侧

25 mm

下侧

10 mm *3

最长 33 mm *3

测量油位

上侧

50 mm

25 mm

下侧

30 mm *3

最长 53 mm *3

判定输出响应时间

最短 0.4 s

探针的水平扭矩

6 N・m

容器压力

-0.1 至 +0.5 MPa

-0.1 至 +0.1 MPa

连接孔径

G3/4

专用探针一侧使用 G3/4

输出

判定输出/警报输出

NPN/PNP 集电极开路 (切换式) ,30 VDC 以下,分别最大 50 mA
残余电压 NPN 2 V 或以下/PNP 2.5 V 或以下,N.O./N.C. 可切换

模拟输出

4 - 20 mA 最大负载电阻 350 Ω (响应时间:判定输出确定后 0.1 s [90 % 响应] )
被加工物静止时纹波电压 (P-P) 2 % F.S. 或以下

支持网络

IO-Link *4

模拟输出精度

分辨率

1 mm

回零精度

±0.1 mA (零点 = 4 mA)

满刻度精度

±0.2 mA (满刻度 = 20 mA)

支持电缆

M12 连接器 (8 针)

额定

电源电压

10 - 30 VDC,含纹波电压 (P-P) 10 %,Class 2 或 LPS

消耗电流

300 mA (10 V 时) /120 mA (30 V 时) 或以下 (负载除外)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-20 至 +60 ℃

-10 至 +60 ℃ *5

相对湿度

35 至 85 % RH (无冷凝)

使用媒介温度

-20 至 +100 ℃

-10 至 +110 ℃ *5

抗震性

10 至 55 Hz 双振幅 0.75 mm X、Y、Z 轴方向各 2 小时

耐冲击性

300 m/s2 6 个方向各 3 次

材料

接液材料

探针:SUS304、外壳底面密封带部分:PTFE、垫圈:FKM (密封部的里侧)

套管:PFA、探针:SUS304 (不直接接液)

外壳

外壳金属部分:SUS304、SUS303
外壳树脂部分:PBT、PAR、NBR、HNBR、PET

外壳树脂部分:PPS、PPSU、FKM、PVC
电缆接头:黄铜镀镍 (Ni)

重量

400 g

380 g

*1 距离金属容器壁 100 mm 以内的值。如使用树脂容器,请另行咨询。
*2 下述条件下的检测值。
媒介:水,容器材料:金属,线性范围:上侧 6 cm 至下侧 1 cm 以内,平均时间:4 s
*3 药液型的下侧不敏感区域,会因管道长度而有所差异。
*4 IO-Link:支持 Specification v.1.1 / COM2(38.4 kbps)。
*5 本产品作为UL 认证品使用时,请保持工作温度和使用媒介温度在 -10 至 +45 ℃ 范围内。

返回顶部