产品规格 超强型数字压力传感器 GP-M 系列

型号

GP-M001

GP-M010

GP-M025

GP-M100

GP-M250

GP-M400

图像

额定压力

-100 至 +100kPa

-0.1 至 +1MPa

-0.1 至 +2.5MPa

0 至 +10MPa

0 至 +25MPa

0 至 +40MPa

能够显示的范围

-120.0 至 +120.0kPa

-0.210 至 +1.110MPa

-0.360 至 +2.760MPa

-1.00 至 +11.00MPa

-2.50 至 +27.50MPa

-4 至 +44.00MPa

零切割压力值

±0.5% of F.S.

爆裂压力

1.5MPa

15MPa

35MPa

100MPa

显示器分辨率

0.1kPa

0.001MPa

0.01MPa

液体类型

不会腐蚀液体接触部分的气体或液体

不会腐蚀液体接触部分的液体

压力类型

测量计压力

精度

F.S. 的 ±1.0% 或更小*1

重复精度

F.S. 的 ±0.3% 或更小*2

温度特性

F.S. 的 ±0.6%/10°C

连接直径

G3/4(可更换为 R 公式 1/8、R 公式 1/4、R 公式 3/8、G 母式 1/4、NPT 公式 1/8 及 NPT 公式 1/4 适配器。)

箱旋转角度

最大 330°

介质温度

-20 至 +100 °C (无冻结/ 冷凝)*3

电源电压

10-30 VDC,纹波(P-P):最大 10%,Class 2 LPS

消耗电流

50 mA 或更小(24 V 时:32 mA 或更小,12 V 时:48 mA 或更小。不包括负载)*4

显示方式

4 列红色数字 LED/ 允许垂直反转显示器

工作显示灯

工作指示灯(输出 1)(橙色),工作指示灯(输出2)(橙色)

滞后

在滞后模式下:可变(接通点和断开点之间的差值即为滞后)
在窗口模式下:固定(F.S. 的 0.5%)。

响应

控制输出

可从 3 至 5000 ms 之间选择

模拟输出

上述值 + 2 ms(90% 响应)

输出

输出 1 控制输出

NPN/PNP 开路集电极(可选),最大 250 mA(最大 30 V)
主装置残余电压 最大 1 V,可选择 N.O./N.C.

输出 2 替
换类型

控制输出

模拟输出

4-20 mA,最大负载电阻 500 Ω(当电压大于 20 V 时)*5

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

耐压能力

400 kPa

4 MPa

10 MPa

30 MPa

50 MPa

环境温度

-20 至 +80 °C (无冻结、无凝结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

IEC60068-2-6 20G(10 至 2000 Hz,X、Y 和 Z 方向各 2 小时)

耐冲击性

IEC60068-2-27 50G (11 ms、X,Y,Z 方向各 3 次)

材质属性

浸湿部分

压力孔:SUSXM7,膜片压力孔:Al2O3(氧化铝),O 形环:FKM

其它部分

罩壳金属部分:SUS304、SUS303, 罩壳塑料部分:PPSU, 气孔 :PTFE、镀镍黄铜。

罩壳金属部分:SUS304、SUS303, 罩壳塑料部分:PPSU

适用线缆

M12 连接器 4 针

重量

约 150 g

*1 这是在 23°C 的稳定环境下,考虑线性度 + 滞后 + 重复精度所得的值。
*2 重复精度是指在一致的环境条件下,在重复中波动时刻检测点之间的差异。
*3 当管道温度超过 80 °C 时,请勿连接线缆。
*4 消耗电流(包括输出)为 0.6 A 或更小。
*5 最大负载电阻 R 将随电压 E 的变化而变化,其值计算如下。当 10-23 V 时:R =(38 x(E-10)+ 128)Ω 当 23-30 V 时:R = 622 Ω

返回顶部