产品规格 安全控制器 GC 系列

主控制器

型号

GC-1000

GC-1000R

图像

输入输出点数

安全输入

16 点

14 点

安全输出

6 点

4 点

安全继电器输出

1 点(3a)

AUX 输出

4 点

测试输出

扩展单元最多连接台数

10 台*1

远程 I/O 模块最多连接台数

4 台

GC-Link 端口

2 端口

安全输入规格

输入设备

接点输出设备或 PNP 输出设备

输入类型

Type3

ON 电平(电压/电流)

11 V /2 mA 以上

OFF 电平(电压/电流)

5 V/1.5 mA 以下

短路电流

Si 0-3 : 约 5 mA
Si 4-15 : 约 3 mA

Si 0-3 : 约 5 mA
Si 4-13 : 约 3 mA

保护电路

浪涌保护电路、误配线保护电路

最大电缆长度

100 m 以下

安全输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出(DC-13、Type 0.5、Protected outputs)*2

最大负载电流

500 mA

残余电压(ON 时)

2.0 V 以下

泄漏电流(OFF 时)

0.5 mA 以下

最大负载容量

0.5 µF

负载连线电阻

最大 2.5Ω

保护电路

过电流保护电路、逆接保护电路

最大电缆长度

30 m 以下

安全继电器输出规格

输出类型

继电器(3a)(Externally-protected outputs)*6

额定负载(电阻负载)

250 VAC 6 A/30 VDC 6 A *7

额定负载(电感负载)

240 VAC 2 A(AC-15)/24 VDC 1 A(DC-13)

继电器输出 机械寿命

电阻负载(250 VAC 6 A / 30 VDC 6 A):10 万次以上
电阻负载(250 VAC 1 A / 30 VDC 1 A):50 万次以上
电感负载(AC-15:240 VAC 2 A):10 万次以上(cosø=0.3)
电感负载(DC-13:24 VDC 1 A):10 万次以上(L/R=48 ms)

最大电缆长度

100 m 以下

B10d

额定负载时:400,000 次
低负载时:2,000,000 次

测试输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出*3

最大负载电流

100 mA

保护电路

过电流保护电路、过电压保护电路

最大电缆长度

100 m 以下*4

AUX 输出规格

输出类型

晶体管输出(PNP/NPN 可根据配线选择)
PNP 输出时(DC-13、Type0.1、Protected outputs)*2 *3

最大负载电流

PNP : 100 mA NPN : 20 mA

残余电压(ON 时)

2.0 V 以下

泄漏电流(OFF 时)

0.5 mA 以下

保护电路

过电流保护电路、过电压保护电路

最大电缆长度

30 m 以下

通信接口

USB

USB2.0

Ethernet

100BASE-TX
5 类以上的STP(屏蔽双绞线)电缆

网络功能

EtherNet/IP®*5、PROFINET、Modbus/TCP、MC 协议、UDP

其他

液晶显示

1.77 英寸 彩色 LCD

按键开关

4 个(操作键 3 个+后退键 1 个)

适用规格

EMC

EMS:IEC 61131-2/-6、EN61131-2/-6
EMI:IEC 61131-2、FCC Part15B Class A、
ICES-003 Class A

安全

IEC 61508、EN61508 SIL3
IEC 62061、EN62061 SIL CL3
ISO/EN13849-1:2015 Cat. 4、PL e

尺寸

60×95×90 mm (W×D×H)

85×95×90 mm (W×D×H)

电源

电源电压

24 VDC(-30% 至 20%)Class2

24 VDC(-20% 至 20%)Class2

消耗电流

200 mA

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55°C(无冻结)

存放环境温度

-25 至 +70°C(无冻结)

相对湿度

5% 至 85%(无凝结)

使用海拔

2000 m 以下

过电压类别


Ⅲ(GC-1000R 的继电器输出部)

污染等级

2

抗震性

频率 5 至 9 Hz 单振幅 3.5 mm
频率 9 至 150 Hz 加速度 10 m/s2
X、Y、Z 各方向 10 次

耐冲击性

加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X、Y、Z 各方向 3 次

材质

聚碳酸酯

重量

约 260 g

约 360 g

*1 连接台数中不包含总线延长单元“GC-B30”。此外,“GC-B30”仅可使用 1 套。
*2 IEC61131-2 6.4.6 项 Temporary overload 最高支持最大负载电流的 1.2 倍。
*3 AUX(NPN 输出)、测试输出不符合 IEC61131-2 6.4.6 项。
*4 将测试输出分支连接到多个安全输入设备上时,分支的电缆总长需在 400 m 以下。
*5 EtherNet/IP® 是 ODVA 的注册商标或商标。
*6 要满足 IEC61131-2 的要求事项,请将 10 A Fast blow fuse(IEC 60217)串联连接到各接点。
*7 请确认使用说明书的降额特性。

返回顶部

扩展单元

型号

GC-S84

GC-S16

GC-S1R

GC-A16

图像

输入输出点数

安全输入

8 点

16 点

安全输出

4 点 (半导体输出)

安全继电器输出

1 点(3a)

AUX 输出

16 点

测试输出

2 点

4 点

安全输入规格

输入设备

接点输出设备
或 PNP 输出设备

输入类型

Type3

ON 电平(电压/电流)

11 V /2 mA 以上

OFF 电平(电压/电流)

5 V/1.5 mA 以下

短路电流

约 3 mA

约 5 mA

保护电路

浪涌保护电路、误配线保护电路

最大电缆长度

100 m 以下

安全输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出
(DC-13、Type 0.5、受保护输出)*1

最大负载电流

500 mA

残余电压(ON 时)

2.0 V 以下

泄漏电流(OFF 时)

0.5 mA 以下

最大负载容量

0.5 µF

负载连线电阻

最大 2.5Ω

保护电路

过电流保护电路、逆接保护电路

最大电缆长度

30 m 以下

安全继电器输出规格

输出类型

继电器(3a)
(外部受保护输出)*4

额定负载(电阻负载)

250 VAC 6 A/30 VDC 6 A*5

额定负载(电感负载)

240 VAC 2A(AC-15)/24 VDC 1A(DC-13)

继电器输出 机械寿命

电阻负载
(250 VAC 6 A/30 VDC 6 A):
10 万次以上
电阻负载
(250 VAC 1 A/30 VDC 1 A):
50 万次以上
电感负载
(AC-15:240 VAC 2 A):
10 万次以上(cosø=0.3)
电感负载
(DC-13:24 VDC 1 A):
10 万次以上(L/R=48 ms)

最大电缆长度

100 m 以下

B10d

额定负载时:400,000 次
低负载时:2,000,000 次

测试输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出 *2

最大负载电流

100 mA *2

保护电路

过电流保护电路、逆接保护电路 *2

最大电缆长度

100 m 以下*3 *2

AUX 输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出
(DC-13、Type0.1、受保护输出)*1

最大负载电流

100 mA

残余电压(ON 时)

2.0 V 以下

泄漏电流(OFF 时)

0.5 mA 以下

保护电路

过电流保护电路、逆接保护电路

最大电缆长度

30 m 以下

适用规格

EMC

EMS:IEC 61131-2/-6、EN61131-2/-6、EMI: IEC 61131-2、FCC Part15B Class A、ICES-003 Class A

安全

IEC 61508、EN61508 SIL3、IEC 62061、EN62061 SIL CL3、ISO/EN13849-1:2015 Cat. 4、PL e

尺寸

22.2×95×90 mm (W×D×H)

39.6×95×90 mm (W×D×H)

22.2×95×90 mm (W×D×H)

电源

电源电压

24 VDC(-20% 至 +20%)
Class2

消耗电流

60 mA 以下

50 mA 以下

80 mA 以下

70 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55°C(无冻结)

存放环境温度

-25 至 +70°C(无冻结)

相对湿度

5% 至 85%(无凝结)

使用海拔

2000 m 以下

过电压类别

Ⅱ(Ⅲ 继电器输出部)

污染等级

2

抗震性

频率 5 至 9 Hz 单振幅 3.5 mm 频率 9 至 150 Hz 加速度 10 m/s2 X、Y、Z 各方向 10 次

耐冲击性

加速度 150 m/s2、 作用时间 11 ms、 X、Y、Z 各方向 3 次

材质

聚碳酸酯

重量

约 130g

约 180g

约 130g

*1 IEC61131-2 6.4.6 项 临时过载 最高支持最大负载电流的 1.2 倍。
*2 测试输出不符合 IEC61131-2 6.4.6 项。
*3 将测试输出分支连接到多个安全输入设备上时,分支的电缆总长需在 400 m 以下。
*4 要满足 IEC61131-2 的要求事项,请将 10 A 保险丝(IEC 60217)串联连接到各接点。
*5 请确认使用说明书的降额特性。

返回顶部

总线延长单元

型号

GC-B30*1

GC-B30A

GC-B30B

图像

GC-B30A—GC-B30B 间电缆长度

30 m 以下

适用规格

EMC

EMS :IEC 61131-2/-6、EN61131-2/-6、
EMI :IEC 61131-2、FCC Part15B Class A、ICES-003 Class A

安全

IEC 61508、EN61508 SIL3、IEC 62061、EN62061 SIL CL3、ISO/EN13849-1:2015 Cat. 4、PL e

尺寸

[GC-B30A] 22.2×95×90 mm (W×D×H)
[GC-B30B] 22.2×95×90 mm (W×D×H)

22.2×95×90 mm

电源

电源电压

[GC-B30A] —
[GC-B30B] 24 VDC(-20% 至 +20%)Class2

24 VDC(-20% 至 +20%)Class2

消耗电流

[GC-B30A] 35 mA 以下
[GC-B30B] 35 mA 以下

35 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55° C(无冻结)

存放环境温度

-25 至 +70° C(无冻结)

相对湿度

5% 至 85%(无凝结)

使用海拔

2000 m 以下

过电压类别

污染等级

2

抗震性

频率 5 至 9 Hz 单振幅 3.5 mm 频率 9 至 150 Hz 加速度 10 m/s2 X、Y、Z 各方向 10 次

耐冲击性

加速度 150 m/s2、 作用时间 11 ms、 X、Y、Z 各方向 3 次

材质

聚碳酸酯

重量

[GC-B30A] 约 110g
[GC-B30B] 约 110g

约 110g

约 110g

*1 GC-B30包括GC-B30A和GC-B30B。

返回顶部

远程 I/O 模块

型号

GC-R45

GC-R48

图像

最大连接台数

4 台(GC-R45 和 GC-R48 可并存) *1

安全输入规格

输入设备

接点输出设备或 PNP 输出设备

输入类型

Type3

ON 电平(电压/电流)

11 V /2 mA 以上

OFF 电平(电压/电流)

5 V/1.5 mA 以下

短路电流

约 3 mA

保护电路

浪涌保护电路、误配线保护电路

最大电缆长度

100 m 以下

安全输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出
(DC-13、Type 0.5、Protected outputs)*4 (GC-R48 针 3 :锁定控制输出)

最大负载电流

500 m A (GC-R48 针 3 :锁定控制输出)

残余电压(ON 时)

2.0 V 以下 (GC-R48 针 3 :锁定控制输出)

泄漏电流(OFF 时)

0.5 mA 以下 (GC-R48 针 3 :锁定控制输出)

最大负载容量

0.5 µF (GC-R48 针 3 :锁定控制输出)

保护电路

过电流保护电路 (GC-R48 针 3 :锁定控制输出)

最大电缆长度

30 m 以下 (GC-R48 针 3 :锁定控制输出)

测试输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出 *2

最大负载电流

100 mA *2

保护电路

过电流保护电路 *2

最大电缆长度

100 m 以下 *3 *2

AUX 输出规格

输出类型

PNP 晶体管输出
(DC-13、Type0.1、Protected outputs)*4

最大负载电流

100 mA

残余电压(ON 时)

2.0 V 以下

泄漏电流(OFF 时)

0.5 mA 以下

保护电路

过电流保护电路

最大电缆长度

30 m 以下

电源供应输出

支持针数

1 针 *2

2 针 *2

电源供应能力

最高 0.5 mA *2

保护电路

过电流保护电路 *2

适用规格

EMC

EMS :IEC 61131-2/-6、EN61131-2/-6、EMI: IEC 61131-2、FCC Part15B Class A、ICES-003 Class A

安全

IEC 61508、EN61508 SIL3、IEC 62061、EN62061 SIL CL3、ISO/EN13849-1:2015 Cat. 4、PL e

尺寸

64.8×141.5×34.5 mm (W×D×H)

电源

电源电压

24 VDC(-20% 至 +20%)Class 2

消耗电流

90 mA 以下

外壳防护等级

IP65/67(IEC60529)(TÜV SÜD Certified)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55° C(无冻结)

存放环境温度

-25 至 +70° C(无冻结)

相对湿度

5% 至 85%(无凝结)

使用海拔

2000 m 以下

过电压类别

污染等级

2

抗震性

频率 5 至 9 Hz 单振幅 3.5 mm
频率 9 至 150 Hz 加速度 10 m/s2
X、Y、Z 各方向 10 次

耐冲击性

加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X、Y、Z 各方向 3 次

材质

PBT(GF30%)、SUS304

重量

约 420 g

*1 连接多台远程 I/O 模块时,需要向各远程 I/O 模块供应电源。
*2 电流供应输出、测试输出不符合 IEC61131-2 6.4.6 项。
*3 将测试输出分支连接到多个安全输入设备上时,分支的电缆总长需在 400 m 以下。
*4 IEC61131-2 6.4.6 项 Temporary overload 最高支持最大负载电流的 1.2 倍。

返回顶部