产品规格 数字CMOS激光传感器 GV 系列

型号

GV-H45

GV-H45L

GV-H130

GV-H130L

图像

类型

短距离型

中距离型

光源

可见半导体激光, 波长: 655 nm

激光分类

FDA (CDRH)
Part 1040.10

2 类 (560 µW)

1 类*3 (220 µW)

2 类 (560 µW)

1 类*3 (220 µW)

IEC 60825-1

1 类 (220 µW)

1 类 (220 µW)

JIS C6802

检测距离
(放大器显示器 )

20 至 45 mm
(250 至 0)*1)

55 至 130 mm
(750 至 0)*1)

显示可能范围

259 至 -34

768 至 -98

标准检测偏差

0.5 mm

1 mm

光点直径

约 ø0.1 mm
(检测距离 45 mm)

约 ø0.3 mm
(检测距离 130 mm)

工作状态指示灯

控制输出: 红色 LED/激光辐射放射指示灯:绿色 LED/单点指示灯:绿色 LED

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

工作环境亮度

白炽灯

10000ℓx

5000ℓx

10000ℓx

5000ℓx

日光

20000ℓx

10000ℓx

20000ℓx

10000ℓx

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材质

罩壳材料:PBT; 显示屏: 多芳基化合物;金属: SUS304;镜头盖: 玻璃; 电缆: PVC

重量

约 120 g*2

约 130 g*2

*1 与检测距离相关的放大器显示值的一般指导(当距离显示模式设定为正常时)。
*2 包含 2 m 连接器电缆 (对于 GV-H1000、是 3 m 电缆)
*3 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC 60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。

返回顶部

型号

GV-H450

GV-H450L

GV-H1000

GV-H1000L

图像

类型

长距离型

超长距离型

光源

可见半导体激光, 波长: 655 nm

激光分类

FDA (CDRH)
Part 1040.10

2 类 (560 µW)

1 类*3 (220 µW)

2 类 (560 µW)

1 类*3 (220 µW)

IEC 60825-1

1 类 (220 µW)

1 类 (220 µW)

JIS C6802

检测距离
(放大器显示器 )

160 至 450 mm
(290 至 0)*1)

200 至 1,000 mm
(800 至 0)*1)

显示可能范围

295 至 -50

810 至 -175

标准检测偏差

3 mm

20 mm (检测距离
200 至 800 mm 至)
30 mm (检测距离
800 至 1,000 mm 至)

光点直径

约 ø0.8 mm
(检测距离 450 mm)

约 ø1.8 mm
(检测距离 1,000 mm)

工作状态指示灯

控制输出: 红色 LED/激光辐射放射指示灯:绿色 LED/单点指示灯:绿色 LED

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

工作环境亮度

白炽灯

5000ℓx

2500ℓx

5000ℓx

2500ℓx

日光

10000ℓx

5000ℓx

10,000 ℓx*4

5000ℓx *5

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材质

罩壳材料:PBT; 显示屏: 多芳基化合物;金属: SUS304;镜头盖: 玻璃; 电缆: PVC

重量

约 190 g*2

约 210 g*2

*1 与检测距离相关的放大器显示值的一般指导(当距离显示模式设定为正常时)。
*2 包含 2 m 连接器电缆 (对于 GV-H1000、是 3 m 电缆)
*3 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC 60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*4 对于 GV-H1000 (响应时间设置为 10 ms 或更快时),是白炽灯: 5,000 lux,日光: 3,000 lux
*5 对于 GV-H1000L (响应时间设置为10 ms 或更快时),是白炽灯: 2,500 lux,日光: 1,500 lux

返回顶部

型号

GV-21

GV-22

GV-21P

GV-22P

图像

类型

放大器单元 主机

放大器单元 分机

放大器单元 主机

放大器单元 分机

功率消耗

正常

最大 2,200 mW (30 V 时,最大 73.3 mA)

环保 - 条形

最大 1,700 mW (30 V 时,最大 56.7 mA)

环保 - 全部

最大 1,600 mW (30 V 时,最大 53.3 mA)

显示指示灯

两个 7 段显示器 (当前值: 3 位红色 LED 指示灯,预设值: 3 位绿色 LED 指示灯) + 双色 13 级条形 LED (红色、绿色)

输出型

NPN

PNP

控制输出

NPN 集电极开路 x 2 ch、最大 40V 直流/最大 100 mA、残余电压最大 1 V

PNP 集电极开路 x 2 ch、最大 30V 直流/最大 100 mA、残余电压最大 1 V

控制输入

放射停止输入、通道切换输入、偏移输入、计时输入,每个输入的响应时间:20 ms

响应时间

1.5/3/10/20/50 ms

工作状态指示灯

控制输出: 红色 LED x 2 频道显示: 绿色 LED x 2 激光辐射放射指示灯:绿色 LED 其它: 绿色 LED x 2/红色 LED x 3

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %*1

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材质

罩壳材料、显示屏盖: 聚碳酸酯; 触键: 聚甲醛; 电缆: PVC

重量

约 110 g

*1 如果装有扩展单元,则供电电压必须为 11 至 30 VDC。

返回顶部