激光传感器 LR-X 系列

超小型

  • 追求“超小型 × 稳定检测”。可安装在多种场所
  • 绿色激光 × 镜像结构 × 定制 CMOS 传感器 新三角测距系统,实现了超小型化
  • 从反射率高的金属到黑色工件,可稳定检测各种目标物
  • 通过超高清显示屏的表现力,无需参照使用说明书即可操作

LR-X 系列 - 激光传感器

LR-X 系列为反射型数字激光传感器,实现了超小型设计。可安装在非常狭小的空间。能够削减确保安装空间的设计和调整工时,加装也十分简单。通过到工件的距离而非受光量检测工件的存在。300万倍的高清晰动态范围降低了工件颜色和形状的影响,实现了稳定检测。并且,标准检测高度差低至0.5 mm,因此也可以检测薄型工件。还采用了能够准确读取字符的超高清显示屏。从设定到维护,绝大多数人都可以通过说明书显示轻松操作,无需阅读使用说明书。显示语言除了日文外,还可支持切换为中文、英文、德文等全球化语言。

产品特性

可安装在多种场所“超小型”

虽然是激光传感器,但却可实现 9.4 × 27 × 17 mm 超小型。可以安装在非常狭小的空间。可以削减用于确保安装空间所需的设计及调整工时。后续追加安装亦很简单。

各种目标物均可进行“稳定检测”
标准检测段差 最小 0.5 mm

LR-X 系列检测到目标物的距离,而非受光量。
标准检测高度差低至0.5 mm,也可以检测薄物。并且,凭借高达300万倍的高清晰动态范围,不易受到目标物颜色和形状的影响,实现了稳定检测。

金属

弧面

黑色

颜色不均

倾斜(不稳定)

“方便使用”超高清显示屏

传统*的7段显示屏只能简易地显示字符,如果没有使用说明书,可能会难以使用。LR-X 系列能够显示方便阅读的内容,因此从设定到维护,绝大多数人都可以直观地操作。

*与本公司GV 系列产品的比较

传感器安装后的“错位”反馈
创新 方位监控功能

在光电传感器上搭载了方位传感器。
可在因碰撞等冲击使传感器旋转发生错位时反馈异常,从而降低生产线的不良及故障发生的风险。