聚焦光束光电传感器

PZ-101 系列

目录 下载目录

产品规格 聚焦光束光电传感器 PZ-101 系列

型号

PZ-101

PZ-101P

图像

类型

聚焦光束型

检测距离

0 至 100 mm

光源

可见光红色 LED

光点直径

约5mm直径 1.5 mm 当检测距离为 50 mm 时)、约7mm直径 1.5 mm 当检测距离为 100 mm 时)

可检测物体

透明及不透明材料

应差距离

最大为检测距离的 20%

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (240°)

响应时间

最大 1 ms (交错频率模式为 2 ms)

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可由接线选择)

显示指示器

输出:红色 LED,稳定操作:绿色 LED,电源:红色 LED

控制输出

NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V)

PNP 集电极开路最大 100 mA (最大 30 V)

稳定性输出

NPN:最大 50 mA (40 V)

保护电路

逆电流保护,过电流保护

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

30 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

外壳材料

玻璃纤维强化树脂

重量

约 75 g

返回顶部