产品规格 独立型光电传感器 PZ-V/M 系列

型号

PZ-M51

PZ-M61

PZ-M11

PZ-M31

PZ-M71

PZ-V11

PZ-V31

PZ-V71

图像

类型

透过型

分极回归反射型

智能回归反射型

输出型

NPN

检测距离

10 m*1

0.1 至 1.5 m
(使用 R-5 反射镜)*1

5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

20 至 900 mm
(300 x 300 mm
白色亚光纸)*1

5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

20 至 900 mm
(300 x 300 mm
白色亚光纸)*1

设定距离

30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸)

30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸)

光源

红色 LED

红外线 LED

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调节

1 圈旋钮式微调器 (230°)

自动按钮

响应时间

最大 1.5 ms

最大 2 ms

最大 1 ms

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

显示指示器

输出及功率: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED*2

输出显示……橘黄色LED、稳定动作指示灯……绿色LED

控制输出

最大 100 mA (24 V),剩余电压: 最大 1 V

数字显示器

7 格,3 位数红色 LED

保护电路

逆电流保护、过电流保护、过电压

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

功率消耗

T: 最大 24 mA , R: 最大 27 mA

最大 34 mA

最大 30 mA

最大 38 mA

最大 37 mA

最大 45 mA

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境光照

白炽灯:5,000 lux、日光:20,000 lux (最大)

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

外壳材料

玻璃纤维强化树脂

配件

反射板 R-5

重量

T:约 50 g、R:约 50 g (含 2 m 缆线)

约 55 g (含 2 m 缆线)

约 70 g (含 2 m 缆线)

约 55 g (含 2 m 缆线)

约 70 g (含 2 m 缆线)

*1 检测距离以最大灵敏度测得。
*2 PZ-M51 发射器只配备功率指示灯。

返回顶部

型号

PZ-M51P

PZ-M61P

PZ-M11P

PZ-M31P

PZ-M71P

PZ-V11P

PZ-V31P

PZ-V71P

图像

类型

透过型

分极回归反射型

智能回归反射型

输出型

PNP

检测距离

10 m*1

0.1 至 1.5 m
(使用 R-5 反射镜)*1

5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

20 至 900 mm
(300 x 300 mm
白色亚光纸)*1

5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

5 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1

20 至 900 mm
(300 x 300 mm
白色亚光纸)*1

设定距离

30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸)

30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

40 至 300 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)

150 至 900 mm (300 x 300 mm白色亚光纸)

光源

红色 LED

红外线 LED

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调节

1 圈旋钮式微调器 (230°)

自动按钮

响应时间

最大 1.5 ms

最大 2 ms

最大 1 ms

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

显示指示器

输出及功率: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED*2

控制输出

最大 100 mA (24 V),剩余电压: 最大 1 V

数字显示器

7 格,3 位数红色 LED

保护电路

逆电流保护、过电流保护、过电压

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

功率消耗

T: 最大 24 mA , R: 最大 27 mA

最大 34 mA

最大 30 mA

最大 38 mA

最大 37 mA

最大 45 mA

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境光照

白炽灯:5,000 lux、日光:20,000 lux (最大)

白炽灯:3,000 lux、日光:20,000 lux (最大)

白炽灯:5,000 lux、日光:20,000 lux (最大)

白炽灯:3,000 lux、日光:20,000 lux (最大)

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

外壳材料

玻璃纤维强化树脂

配件

反射板 R-5

重量

T:约 50 g、R:约 50 g (含 2 m 缆线)

约 55 g (含 2 m 缆线)

约 70 g (含 2 m 缆线)

约 55 g (含 2 m 缆线)

约 70 g (含 2 m 缆线)

*1 检测距离以最大灵敏度测得。
*2 PZ-M51 发射器只配备功率指示灯。

返回顶部