产品规格 独立型接近传感器 EZ 系列

型号

EZ-8M

EZ-12M

EZ-18M

EZ-30M

EZ-18T

图像

类型

埋入型,螺纹型

埋入型 , 薄型

形状

M8

M12

M18

M30

20 x 32 x 8 mm

检测距离

1.5 mm ±10 %

2.5 mm ±10%

5 mm ±10%

10 mm ±10%

5 mm ±10%

可检测物体

黑色金属 (参阅有色金属特性)

标准目标物 (铁,t = 1mm)

10 x 10 mm

12 x 12 mm

18 x 18 mm

30 x 30 mm

18 x 18 mm

应差距离

最大为检测距离的 10%

反应频率

800 Hz

600 Hz

350 Hz

250 Hz

350 Hz

操作模式

N.O./N.C.

温度特征

在 23°C 时最大为检测距离的 ±10%, 在 -25 至 +70°C 之内

控制输出

NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V

缆线长度

2 m

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

13 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境温度

-25 至 +80 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

外壳材料

SUS303

镀镍黄铜

铝铸模

配件

螺母 x 2,齿形垫圈 x 1

重量

约 50 g

约 65 g

约 130 g

约 235 g

约 55 g

返回顶部