产品规格 配备 AI 图像识别传感器 IV2 系列

传感头

型号

IV2-G500CA

IV2-G500MA

IV2-G150MA

IV2-G300CA

IV2-G600MA

图像

类型

标准型

窄视野型

广视野型

基准距离

20 至 500 mm

40 至 150 mm

40 至 300 mm

40 至 600 mm

视野

安装距离 20 mm :
10(H) × 7.5(V) mm 至
安装距离 500 mm :
200(H) × 150(V) mm

安装距离 40 mm :
8(H) × 6(V) mm 至
安装距离 150 mm :
32(H) × 24(V) mm *4

安装距离 40 mm :
42(H) × 31(V) mm 至
安装距离 300 mm :
275(H) × 206(V) mm

安装距离 40 mm :
42(H) × 31(V) mm 至
安装距离 600 mm :
550(H) × 412(V) mm

指示灯

2 个灯(2 个灯的显示内容相同)

图像接收元件

类型

1/3 英寸 彩色 CMOS

1/3 英寸 黑白 CMOS

1/3 英寸 彩色 CMOS

1/3 英寸 黑白 CMOS

像素数

752(H) × 480(V)

焦点调节

自动 *1

曝光时间

1/10 至 1/50000

1/20 至 1/50000

1/25 至 1/50000

1/50 至 1/50000

照明

光源

白色 LED

红外 LED

亮灯方式

脉冲亮灯 /DC 亮灯 可切换

脉冲亮灯

环境抗耐性

外壳防护等级

IP67*2

环境温度

0 至 +50°C(无冻结)

相对湿度

35 至 85%RH(无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 个小时*3

耐冲击性

500 m/s2 6 个方向 各 3 次*3

材质

主装置壳体 :锌铸件、前面盖板 :丙烯酸树脂(硬涂层)、动作指示灯盖板 :TPU

重量

约 75 g

*1 安装时可自动调节焦点位置。运行中不动作。可按程序注册焦点位置。
*2 安装偏光镜附件(OP-87899/OP-87900/OP-87901)、放大镜附件(OP-87902)时除外。
*3 安装 IV2 用圆型照明辅助附件(IV2-GD05/IV2-GD10)时除外。
*4 使用放大镜附件(OP-87902)时,安装距离为 18 mm :4(H) × 3(V) mm 至安装距离 27 mm :7(H) × 5.2(V) mm。

返回顶部

传感器控制器

型号

IV2-G30F

IV2-G30

图像

类型

学习 / 标准型

标准型

工具

配备模式

学习模式 / 标准模式

标准模式

标准模式 配备工具

轮廓识别、颜色面积 *1、面积 *2、边缘像素、彩色识别 *1、亮度平均 *2、宽度、直径、有无边缘、节距、OCR、防止错位、位置修正、高速位置修正(1 轴边缘 /2 轴边缘)

配置数

识别工具 :16 个工具、位置修正工具 :1 个工具*3

设定切换(程序)

128 个程序(使用 SD 卡时)/32 个程序(未使用 SD 卡时)

指示灯

PWR/ERR、OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD

图像历史

保存张数

1000 张 *4

保存条件

仅限 NG/NG 与阈值附近的 OK*5/ 全部 可选择*4

图像数据传输

传输目标

SD 卡 /FTP 服务器 可选择

传输格式

bmp/jpeg/iv2p/txt 可选择

传输条件

仅限 NG/NG 与阈值附近的 OK*5/ 全部 可选择

分析信息

运行显示

按工具一览(判断结果、一致度、一致度栏显示)*6

运行信息

OFF/ 柱状图 / 处理时间 / 计数 / 输出监控 可切换
柱状图 :柱状图、一致度(MAX、MIN、AVE)、OK 数、NG 数
处理时间 :处理时间(最新值、MAX、MIN、AVE)、拍摄间隔(最新值、MAX、MIN、AVE)
计数 :触发数、OK 数、NG 数、触发错误数、选通脉冲错误数
输出监控 :各输出 ON/OFF 状态*6

其他功能

拍摄功能

后台拍摄、拍摄范围、数码缩放(×2、×4)、HDR、高增益、彩色滤光片 *1、白平衡 *1、亮度补偿

工具的功能

学习模式 :追加学习
标准模式 :轮廓无效化、屏蔽功能、抽取颜色 / 排除颜色 *1、彩色柱状图功能 *1、黑白柱状图功能 *2、缩放功能

轮廓无效化、屏蔽功能、抽取颜色 / 排除颜色 *1、彩色柱状图功能 *1、黑白柱状图功能 *2、缩放功能

实用功能

发生 NG 传感器一览、NG 保持、测试运行、I/O 监视器、保密设定、模拟器 *7

输入

类型

无源触点输入 / 电压输入 可切换
无源触点输入时 :ON 电压 2 V 以下、OFF 电流 0.1 mA 以下、ON 电流 2 mA(短路时)
电压输入时 :最大额定输入电压 26.4 V、ON 电压 18 V 以上、OFF 电流 0.2 mA 以下、ON 电流 2 mA(24 V 时)

点数

8 点(IN1 至 IN8)

功能

IN1 :外部触发、IN2 至 IN8 :可分配任意功能使用
可分配的功能 :程序切换、错误清除、外部主控图像注册、SD 卡保存停止

输出

类型

集电极开路输出 可切换 NPN/PNP、可切换 N.O./N.C.
NPN 集电极开路输出时 :最大额定值 26.4 V 50 mA、残余电压 1.5 V 以下
PNP 集电极开路输出时 :最大额定值 26.4 V 50 mA、残余电压 2 V 以下

点数

8 点(OUT1 至 OUT8)

功能

可分配任意功能使用
可分配的功能 :综合判断(OK/NG)、运行、BUSY、就绪、选通脉冲、位置修正结果、
各工具的判断结果、各工具的逻辑运算结果、错误、SD 卡错误

Ethernet

规格

100BASE-TX/10BASE-T

连接器

RJ45 8 pin 连接器

网络功能

FTP 客户端、SNTP 客户端

支持接口

内置 Ethernet

EtherNet/IP、PROFINET、TCP/IP 无协议通信

通信单元

EtherCAT、CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS、RS-232C*8

扩展存储器

SD 卡(SD/SDHC)*9

额定

电源电压

24 VDC ±10%(包含纹波)

消耗电流

1.8 A 以下(包含通信单元、输出负载)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50°C(无冻结)

相对湿度

35 至 85%RH(无凝结)

材质

主装置壳体 :PC、电源连接器 :PA/POM、I/O 连接器 :PA、传感头连接器 :锌 +Ni 镀层 /PA、
Ethernet 连接器 :铜合金 +Ni 镀层、主机背面散热板 :铝、主机背面 DIN 导轨固定卡扣 :POM、铭牌 :PC

重量

约 330 g

*1 仅限彩色型。
*2 仅限黑白型。
*3 可按程序配置。
*4 保存在传感器控制器内部的存储器中。保存在传感器控制器内部的图像,可通过触控面板(IV2-CP50)上安装的 USB 存储器或 IV2 软件(IV2-H1),备份到电脑中。
*5 仅限学习模式。
*6 可在触控面板(IV2-CP50)或 IV2 软件(IV2-H1)上显示。
*7 可通过 IV2 软件(IV2-H1)使用。
*8 连接通信单元(DL 系列)时。
*9 请使用基恩士推荐品。

返回顶部

触控面板

型号

IV2-CP50

图像

支持语言

中文(简体)/ 中文(繁体)/ 日语/ 英语/ 德语/ 韩语/ 意大利语/ 法语/ 西班牙语/ 葡萄牙语/ 捷克语/ 匈牙利语/ 波兰语/ 泰语*1

显示面板

5.7 英寸 TFT 彩色 LCD 640 × 480(VGA)

背光灯

方式

白色 LED

寿命

约 50000 小时(+25°C)

触摸屏

方式

模拟电阻膜方式

动作力

0.8 N 以下

指示灯

PWR、SENSOR

Ethernet

规格

100BASE-TX/10BASE-T*2

连接器

M12 4 pin 连接器*2

扩展存储器

USB 闪存 *3

额定

电源电压

24 VDC ±10%(包含纹波)

消耗电流

0.3 A 以下

环境抗耐性

外壳防护等级

IP40

环境温度

0 至 +50°C(无冻结)

相对湿度

35 至 85%RH(无凝结)*4

耐跌性能

1.3 m 混凝土上方(任意方向 2 次)

抗震性

10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm X、Y、Z 方向各 2 个小时

材质

主装置壳体 :PC、电源连接器 :黄铜 +Ni 镀层、Ethernet 连接器 :锌 + Ni 镀层 /PA、
USB 连接器盖 :EPDM、笔架 :PC 、适配器固定钩 :POM、
LED 灯罩 :PC、安装适配器 :PC、手写笔 :POM

重量

主机 :约 450 g
装有墙面安装适配器、手写笔的状态 :约 485 g

*1 使用IV2-CP50,连接IV 系列时,以IV-M30 所支持的语言为准。
*2 专用于与 IV2 系列、IV 系列的连接。
*3 请使用基恩士推荐品。
*4 当环境温度超过 40°C 时,请在绝对湿度 40°C 85%RH 的条件下使用。

返回顶部

电脑软件

型号

IV2-H1

图像

收录软件

IV2 系列用 :IV2-Navigator、IV 系列用 :IV-Navigator

系统条件

接口

配备 Ethernet(100BASE-TX)接口

操作系统

已经安装 Windows 10 Home/Pro/Enterprise
Windows 7(SP1 或更高版本)Home Premium/Professional/Ultimate
之一*1

支持语言

中文(简体)/ 中文(繁体)/ 日语/ 英语/ 德语/ 韩语/ 意大利语/ 法语/ 西班牙语/ 葡萄牙语/ 捷克语/ 匈牙利语/ 波兰语/ 泰语*2

处理器

遵照操作系统的条件

存储器容量

4 GB 以上

安装所需容量

4 GB 以上 

显示器

分辨率 1024 × 768 像素以上、显示器颜色 High Color(16 bit)以上

动作条件

已经安装 .NET Framework 4.5.2 以上版本 *3
已经安装 Microsoft Visual C++ 2015 再发行组件包 Update3 以上版本 *3

*1 支持 32 bit 版本或 64 bit 版本。
*2 使用IV2-CP50,连接IV 系列时,以IV-M30 所支持的语言为准。
*3 如果尚未安装,将在安装 IV2-H1 时被自动安装。
※连接 IV 系列时 IV-Navigator 即自动启动。

返回顶部