静电测量仪
SK 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
放大器单元 SK-200
规格
型号 | SK-200 | |||
类型 | 控制器 | |||
测量方法 | V.S.S. 方法 | |||
测量模式 | 高精度模式,宽范围模式 | |||
测量范围 | 高精度模式 | 0 至 ±5 kV | ||
宽范围模式 | 0 至 ±30 kV | |||
测量精度 | 高精度模式 | ±10 V*1*2 | ||
宽范围模式 | F.S. 的 ±3%*3*2 | |||
模拟电压输出 | 输出电阻 | 高精度模式 | ±5 V | |
宽范围模式 | ±3 V | |||
输出电阻 | 100 Ω | |||
取样时间 | 0.1 秒 | |||
控制输入 | 类型 | 程序 (P1, P2, P3),定时,保持重置 | ||
信号 | NPN 或无电压接触信号 | |||
控制输出 | 公差判断 | 高/进行/低,NPN : 最大 100 mA (最大 40 V) N.O. | ||
响应时间 | 0.2 秒 (平均测量数 : 1) | |||
主要功能 | 对 SJ-F020 扇型静电消除器风的反馈输入,测量模式选择,平均测量数设定,不同的保持, | |||
控制输出 | 警报输出 | NPN : 最大 100 mA (最大 40 V) N.C. | ||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | ||
消耗电流 | 600 mA 以下 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +50 °C | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
材质 | 聚碳酸酯 | |||
重量 | 约 900 g | |||
*1 在 8 至 12 mm 的测量距离和对一个 ±100 V 或以下的静电荷测量得到。当电荷为 ±100 V 至 ±5 kV 时,测量精度是测量值的 ±10%。 |