SJ-M020G 1.2m型 SJ-M020G(1.2M)

SJ-M020G(1.2M) - SJ-M020G 1.2m型

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述
  • CSA

规格

型号

SJ-M020G(1.2M)

类型

感测头

电压施加方式

脉冲 AC 方式

施加的电压

±5.5 kV

定额输出电压

±6 kV

离子平衡控制方式

I.C.C.

静电消除时间

最大 0.5 s*1

离子平衡

±15 V*2

供给气压范围

0.001 至 0.5 MPa*3

控制输入

静电消除停止输入

无电压输入

控制输出

警报

NPN 开放式连接器 100 mA (40 V 以下)

离子水平警报

状态警报

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

450 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +80 °C*4*5

相对湿度

35 至 65 % RH (无凝结)*3

重量

约 540 g

*1 设置为距离 50 mm,气体流量 60 NI/min (周围温度 20 至 30 °C,周围湿度 40 % 至 60 %) 时
*2 设置为距离 50 mm,气体流量 20 NI/min (周围温度 20 至 30 °C,周围湿度 40 % 至 60 %) 时
*3 关于降低周围温度超过 35 °C 的环境下的湿度、压力的情况,请洽询 KEYENCE。供给流体请使用露点 -20 °C 以下的清洁、干燥的气体。最低空气流量将随喷嘴大小而改变。有关各种喷嘴信息,请洽询 KEYENCE。
*4 供给流体温度请在 40 °C 以下使用。
*5 只有高压电缆部分。其他部分的使用时环境温度为 0 至 40 °C。

技术规格(PDF) 其他型号