控制品内藏型静电消除器
SJ-R 系列
推荐替代产品: 混合型超高速感应静电消除器 - SJ-E 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
棒型机身 硅机型 840mm SJ-R084C
规格
\u578B\u53F7 | SJ-R084C*1 | |||
离子产生方式 | 电晕放电方式 | |||
构造 | 耐冲击电阻结合型 | |||
电压施加方式/施加电压 | 脉冲 AC 方式/±7000 V | |||
离子平衡控制方式 | I.C.C. 方式 | |||
离子平衡 | ±30 V | |||
安装距离 | 50 至2000 mm | |||
控制输入 | NPN 集电极开路或无电压接点信号 | |||
控制输出 | NPN 型光电继电器:最大 100 mA (40 V 或以下) | |||
控制方式 | ||||
清洁气体连接端口 | M5 | |||
清洁气体的供给压力 | 0.2 MPa 或以下 | |||
主要功能 | 状态警报输出、离子水平警报输出、警报输出、离子平衡调整功能 (遥控器操作) | |||
额定 | 电源电压 | 24 至 36 VDC ±10 % | ||
额定值 | 过电压类别 | I | ||
污染度 | 2 | |||
额定 | 消耗电流 | 250 mA (24 VDC 时)/150 mA (36 VDC 时) | ||
\u73AF\u5883\u6297\u8010\u6027\uFF5C\u73AF\u5883\u6E29\u5EA6 | 0 至 +50 °C | |||
\u73AF\u5883\u6297\u8010\u6027\uFF5C\u76F8\u5BF9\u6E7F\u5EA6 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
材料 | 电极针 | 硅 | ||
电极 | 不锈钢 | |||
主体 | ABS 树脂 | |||
\u91CD\u91CF | 约 950 g | |||
重量 | 标准控制器/双头控制器 | ― | ||
棒部分 | 约 950 g | |||
*1 连接时需要有 10 针输入/出缆线或 10 至 10 针模块式缆线。 |