产品规格 通信单元 N-R2/R4/UB/L20 系列

型号

N-R2

N-R4

N-UB

N-L20

图像

接口

RS-232C

RS-422A/485

USB-COM

Ethernet*1

显示 I/F

LED 11 点(传感头 RD、传感头 SD、Ethernet Link、Power(可显示多种颜色)、IO 端子用×6、Error)

条码读取器用电源

5 VDC ±5 % (650 mA)

端子台

输入

点数

2 点(IN1、IN2)

输入类型

双向电压输入

输入最大额定值

26.4 VDC

最小 ON 电压

15 VDC

最大 OFF 电流

1 mA

输出

点数

4 点(OUT1 至 4)

输出类型

光 MOS 继电器输出

额定负载

30 VDC、100 mA

OFF 时泄露电流

0.1 mA 或更低

ON 时残余电压

1 V 或更低

通信规格

传感头端口

输入个数

1点 (12针圆形连接器)

支持通信规格

符合 RS-232C

通信速度

4800、9600、19200、31250、38400、57600、115200bps

4800、9600、19200、38400、57600、115200bps

数据位长度

7/8位

停止位长度

1/2位

奇偶校验

无/奇数/偶数

通信标准

符合 RS-232C

RS-422A/RS-485 (最大连接台数:31台)切换

以USB 2.0 Full Speed为基准

Ethernet: 符合 IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX
USB: USB2.0 Full Speed

支持的协议

Ethernet: TCP、UDP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP®、PROFINET、KV STUDIO、MC 协议、OMRON PLC 链接

连接器

1点 (D-Sub9针连接器)

1点 (装卸式5极连接器)

1点 (USB-型B)

Ethernet: 1点(RJ-45)
USB: 1点(Mini-B)

输出界面

总延长距离

15m以下 (包含传感头电缆)

1.2km 以下

5m 以下

额定

电源电压

24 VDC +10 %、-20 %

消耗电流

380 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-20 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

10 至 55 Hz、双振幅 0.3 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

重量

约 135 g

约 135 g (不包含连接器)

约 155 g

约 150 g

*1 支持的协议: TCP、UDP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP®、PROFINET、KV STUDIO、MC protocol、OMRON PLC link。

返回顶部